SN54LS697
- 4-Bit Counters/Registers
- Multiplexed Outputs for Counter or Latched Data
- 3-State Outputs Drive Bus Lines Directly
- 'LS696 … Decade Counter, Direct Clear'LS697…Binary Counter, Direct Clear'LS699…Binary Counter, Synchronous Clear
These low-power Schottky LSI devices incorporate synchronous up/down counters, four-bit D-type registers, and quadruple two-line to one-line multiplexers with three state outputs in a single 20-pin package. The up/down counters are programmable from the data inputs and feature enable P\ and enable T\ and a ripple-carry output for easy expansion. The register/counter select input R/C\, selects the counter when low and the register when high for the three-state outputs, QA, QB, QC, and QD. These outputs are rated at 12 and 24 milliamperes (54LS/74LS) for good bus driving performance.
Both the counter CCK and register clock RCK are positive-edge triggered. The counter clear CCLR\ is active low and is asynchronous on the 'LS696 and 'LS697, synchronous on the 'LS699. Loading of the counter is accomplished when LOAD\ is taken low and a positive transition occurs on the counter clock CCK.
Expansion is easily accomplished by connecting RCO\ of the first stage to ENT\ of the second stage, etc. All ENP\ inputs can be tied common and used as a master enable or disable control.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Synchronous Up/Down Counters With Output Reg. And Multiplexed 3-State Outputs データシート | 1988年 3月 1日 | |||
セレクション・ガイド | Logic Guide (Rev. AB) | 2017年 6月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015年 12月 2日 | ||||
セレクション・ガイド | ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.AB) | 2014年 11月 6日 | |||
ユーザー・ガイド | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007年 1月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes | 2002年 8月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | Designing With Logic (Rev. C) | 1997年 6月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A) | 1997年 3月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits | 1996年 10月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Live Insertion | 1996年 10月 1日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点