SN54S182
- Directly Compatible for Use With:
- SN54LS181/SN74LS181,
- SN54S281/SN74S281, SN54S381,
- SN74S381, SN54S481/SN74S481
Interpretations are illustrated in the 'LS181 , 'S181 data sheet.
logic symbol
The SN54S182 and SN74S182 are high-speed, look-ahead carry generators capable of anticipating a carry across four binary adders or group of adders. They are cascadable to perform full look-ahead across n-bit adders. Carry, generate-carry, and propagate-carry functions are provided as enumerated in the pin designation table above.
When used in conjunction with the 'LS181 or 'S181 arithmetic logic unit (ALU), these generators provide high-speed carry look-ahead capability for any word length. Each 'S182 generates the look-ahead (anticipated carry) across a group of four ALUs and, in addition, other carry look-ahead circuits may be employed to anticipate carry across sections of four look-ahead packages up to n-bits. The method of cascading 'S182 circuits to perform multilevel look-ahead is illustrated under typical application data.
The carry functions (inputs, outputs, generate, and propagate) of the look-ahead generators are implemented in the compatible forms for direct connection to the ALU. Reinterpretations of carry functions as explained on the 'LS181 and 'S181 data sheet are also applicable to and compatible with the look-ahead generator. Logic equations for the 'S182 are:
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Look-Ahead Carry Generators データシート | 1988年 3月 1日 | |||
セレクション・ガイド | Logic Guide (Rev. AB) | 2017年 6月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015年 12月 2日 | ||||
セレクション・ガイド | ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.AB) | 2014年 11月 6日 | |||
ユーザー・ガイド | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007年 1月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | Designing With Logic (Rev. C) | 1997年 6月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits | 1996年 10月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Live Insertion | 1996年 10月 1日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点