SN55115
- Choice of Open-Collector or Active Pullup (Totem-Pole) Outputs
- Single 5-V Supply
- Differential Line Operation
- Dual-Channel Operation
- TTL Compatible
- ±15-V Common-Mode Input Voltage Range
- Optional-Use Built-In 130-Line-
Terminating Resistor - Individual Frequency-Response Controls
- Individual Channel Strobes
- Designed for Use With SN55113, SN75113, SN55114, and SN75114 Drivers
- Designed to Be Interchangeable With National DS9615 Line Receivers
The SN55115 and SN75115 dual differential line receivers are designed to sense small differential signals in the presence of large common-mode noise. These devices give TTL-compatible output signals as a function of the differential input voltage. The open-collector output configuration permits the wire-ANDing of similar TTL outputs (such as SN5401/SN7401) or other SN55115/SN75115 line receivers. This permits a level of logic to be implemented without extra delay.
The output stages are similar to TTL totem-pole outputs, but with sink outputs, 1YS and 2YS, and the corresponding active pullup terminals, 1YP and 2YP, available on adjacent package pins. The frequency response and noise immunity may be provided by a single external capacitor. A strobe input is provided for each channel. With the strobe in the low level, the receiver is disabled and the outputs are forced to a high level.
The SN55115 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN75115 is characterized for operation from 0°C to 70°C.
H = VI >= VIH min or VID more positive than VT+ max L = VI <= VIL max or VID more negative thanVT- max X = irrelevant
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual Differential Line Receivers データシート (Rev. D) | 1998年 5月 5日 | |||
* | SMD | SN55115 SMD 5962-88745 | 2016年 6月 21日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
CDIP (J) | 16 | オプションの表示 |
CFP (W) | 16 | オプションの表示 |
LCCC (FK) | 20 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点