SN65HVD179
- Designed for INTERBUS Applications
- Balanced Receiver Thresholds
- 1/2 Unit-Load (up to 64 nodes on the bus)
- Bus-Pin ESD Protection 15 kV HBM
- Bus-Fault Protection of -7V to 12V
- Thermal Shutdown Protection
- Power-Up/Down Glitch-free Bus Inputs and Outputs
- Designed for RS-422 and RS-485 Networks
- APPLICATIONS
- Digital Motor Control
- Utility Meters
- Chassis-to-Chassis Interconnections
- Electronic Security Stations
- Industrial, Process, and Building Automation
- Point-of-Sale (POS) Terminals and Networks
- DTE/DCE Interfaces
The SN65HVD179 is a differential line driver and differential-input line receiver that operates with a 5-V power supply. Each driver and receiver has separate input and output pins for full-duplex bus communication designs. They are designed for balanced transmission lines and interoperation with ANSI TIA/EIA-485A, TIA/EIA-422-B, ITU-T v.11, and ISO 8482:1993 standard-compliant devices.
The differential bus driver and receiver are monolithic, integrated circuits designed for full-duplex bi-directional data communication on multipoint bus-transmission lines at signaling rates(1) up to 25 Mbps. The SN65HVD179 is fully enabled with no external enabling pins.
The 1/2 unit load receiver has a high receiver input resistance. This results in lower bus leakage currents over the common-mode voltage range, and reduces the total amount of current that a 485 driver is forced to source or sink when transmitting.
The balanced differential receiver input threshold makes the SN65HVD179 fully compatible with fieldbus requirements that define an external failsafe structure.
(1)The signaling rate of a line is the number of voltage transitions that are made per second expressed in the units bps (bits per second).
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 5-V Full-Duplex RS-485/RS-422 Driver and Balanced Receiver データシート (Rev. C) | 2008年 7月 16日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。