SN65LV1224B
- 100-Mbps to 660-Mbps Serial LVDS Data Payload Bandwidth at 10-MHz
to 66-MHz System Clock - Pin-Compatible Superset of DS92LV1023/DS92LV1224
- Chipset (Serializer/Deserializer) Power Consumption <450 mW (Typ) at 66 MHz
- Synchronization Mode for Faster Lock
- Lock Indicator
- No External Components Required for PLL
- 28-Pin SSOP and Space Saving 5 × 5 mm QFN Packages Available
- Industrial Temperature Qualified,
TA = −40°C to 85°C - Programmable Edge Trigger on Clock
- Flow-Through Pinout for Easy PCB Layout
- APPLICATIONS
- Wireless Base Station
- Backplane Interconnect
- DSLAM
The SN65LV1023A serializer and SN65LV1224B deserializer comprise a 10-bit serdes chipset designed to transmit and receive serial data over LVDS differential backplanes at equivalent parallel word rates from 10 MHz to 66 MHz. Including overhead, this translates into a serial data rate between 120-Mbps and 792-Mbps payload encoded throughput.
Upon power up, the chipset link can be initialized via a synchronization mode with internally generated SYNC patterns or the deserializer can be allowed to synchronize to random data. By using the synchronization mode, the deserializer establishes lock within specified, shorter time parameters.
The device can be entered into a power-down state when no data transfer is required. Alternatively, a mode is available to place the output pins in the high-impedance state without losing PLL lock.
The SN65LV1023A and SN65LV1224B are characterized for operation over ambient air temperature of –40°C to 85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 10-MHz to 66-MHz, 10:1-LVDS Serializer/Deserializer データシート (Rev. E) | 2009年 12月 7日 | |||
アプリケーション・ノート | Applications of Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) in LED Walls | 2020年 10月 29日 | ||||
アプリケーション概要 | Migrating from DS92LV1021A/1212A 10-bit SerDes to SN65LV1023A/1224B | 2018年 11月 15日 | ||||
ユーザー・ガイド | 10:1 Serializer/Deserializer Evaluation Board | 2013年 11月 20日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
SSOP (DB) | 28 | オプションの表示 |
VQFN (RHB) | 32 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。