SN65LVP18
- Low-Voltage PECL Input and Low-Voltage PECL or LVDS Outputs
- Clock Rates to 1 GHz
- 250-ps Output Transition Times
- 0.12 ps Typical Intrinsic Phase Jitter
- Less than 630 ps Propagation Delay Times
- 2.5-V or 3.3-V Supply Operation
- 2-mm x 2-mm Small-Outline No-Lead Package
- APPLICATIONS
- PECL-to-LVDS Translation
- Clock Signal Amplification
These four devices are high frequency oscillator gain stages supporting both LVPECL or LVDS on the high gain outputs in 3.3-V or 2.5-V systems. Additionally, provides the option of both single-ended input (PECL levels on the SN65LVx18) and fully differential inputs on the SN65LVx19.
The SN65LVx18 provides the user a Gain Control (GC) for controlling the Q output from 300 mV to 860 mV either by leaving it open (NC), grounded, or tied to VCC. (When left open, the Q output defaults to 575 mV.) The Q on the SN65LVx19 defaults to 575 mV as well.
Both devices provide a voltage reference (VBB) of typically 1.35 V below VCC for use in receiving single-ended PECL input signals. When not used, VBB should be unconnected or open.
All devices are characterized for operation from -40°C to 85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 2.5-V/3.3-V Oscillator Gain Stage/Buffers データシート (Rev. B) | 2005年 11月 18日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Translator/Oscillator Buffer EVM (Rev. A) | 2004年 9月 17日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
WSON (DRF) | 8 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点