SN74ABTE16246
- Member of the Texas Instruments Widebus™ Family
- Supports the VME64 ETL Specification
- Reduced TTL-Compatible Input Threshold Range
- High-Drive Outputs (IOH = –60 mA, IOL = 90 mA) Support Equivalent 25- Incident-Wave Switching
- VCC BIAS Pin Minimizes Signal Distortion During Live Insertion
- Internal Pullup Resistor on OE\ Keeps Outputs in High-Impedance State During Power Up or Power Down
- Distributed VCC and GND Pins Minimize High-Speed Switching Noise
- Equivalent 25- Series Damping Resistor on B Port
- Bus Hold on Data Inputs Eliminates the Need for External Pullup/Pulldown Resistors
Widebus is a trademark of Texas Instruments.
The SN74ABTE16246 is an 11-bit noninverting transceiver designed for asynchronous two-way communication between buses. This device has open-collector and 3-state outputs. The device allows data transmission from the A bus to the B bus or from the B bus to the A bus, depending on the logic level at the direction-control (DIR) input. The output-enable (OE)\ input can be used to disable the device so that the buses are effectively isolated. When OE\ is low, the device is active.
The B port has an equivalent 25- series output resistor to reduce ringing. Active bus-hold inputs on the B port hold unused or floating inputs at a valid logic level.
The A port provides for the precharging of the outputs via VCCBIAS, which establishes a voltage between 1.3 V and 1.7 V when VCC is not connected.
Active bus-hold circuitry holds unused or undriven inputs at a valid logic state. Use of pullup or pulldown resistors with the bus-hold circuitry is not recommended.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN74ABTE16246 データシート (Rev. J) | 2003年 8月 6日 | |||
セレクション・ガイド | Logic Guide (Rev. AB) | 2017年 6月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015年 12月 2日 | ||||
セレクション・ガイド | ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.AB) | 2014年 11月 6日 | |||
ユーザー・ガイド | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007年 1月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes | 2002年 8月 29日 | ||||
セレクション・ガイド | Advanced Bus Interface Logic Selection Guide | 2001年 1月 9日 | ||||
アプリケーション・ノート | Family of Curves Demonstrating Output Skews for Advanced BiCMOS Devices (Rev. A) | 1996年 12月 1日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
SSOP (DL) | 48 | オプションの表示 |
TSSOP (DGG) | 48 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点