データシート
SN74HC273
- 幅広い動作電圧範囲:2V~6V
- 出力は最大 10 個の LSTTL 負荷を駆動可能
- 低い消費電力、最大 ICC:80µA
- tpd = 12ns (標準値)
- 5V で ±4mA の出力駆動能力
- 低い入力電流:最大値 1µA
- シングル・レール出力を備えた 8 つのフリップ・フロップ
- 直接クリア入力
- 各フリップ・フロップへの個別データ入力
- MIL-PRF-38535 準拠の製品については、 特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。
SNx4HC273 デバイスは、ポジティブ・エッジ・トリガの D タイプ・フリップ・フロップで、アクティブ LOW の直接クリア (CLR ) 入力を備えています。
データ (D) 入力のデータがセットアップ時間の要件と合致していれば、クロック・パルス (CLK) の立ち上がりエッジでデータが Q 出力へ転送されます。クロックのトリガは、特定の電圧レベルで発生し、立ち上がりパルスの遷移時間とは直接関係しません。CLK が HIGH レベルまたは LOW レベルのとき、 D 入力は出力に影響を与えません。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
PDIP (N) | 20 | オプションの表示 |
SOIC (DW) | 20 | オプションの表示 |
SOP (NS) | 20 | オプションの表示 |
SSOP (DB) | 20 | オプションの表示 |
TSSOP (PW) | 20 | オプションの表示 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点