データシート
SN74LVC2G74
- テキサス・インスツルメンツの NanoFree™ パッケージで提供
- 5V VCC 動作をサポート
- 5.5V までの入力電圧に対応
- 最大 tpd 5.9ns (3.3 V時)
- 低消費電力、最大 ICC:10µA
- 3.3V で ±24mA の出力駆動能力
- 標準 VOLP (出力グランド・バウンス) < 0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
- 標準 VOHV (出力 VOH アンダーシュート) > 2V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
- Ioff により活線挿抜、部分的パワーダウン・モード、バック・ドライブ保護をサポート
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- 人体モデルで 2000V
- マシン・モデルで 200V
- 荷電デバイス・モデルで 1000V
このシングル・ポジティブ・エッジ・トリガ D タイプ・フリップ・フロップは、1.65V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。
ダイをパッケージとして使用する NanoFree™ パッケージ技術は、IC パッケージの概念を大きく覆すものです。
プリセット (PRE) またはクリア (CLR) 入力が Low レベルの場合、他の入力のレベルに関係なく、出力をセットまたはリセットします。PRE と CLR が非アクティブ (High) の場合、セットアップ時間の要件を満たすデータ (D) 入力のデータは、クロック (CLK) パルスの正方向エッジで出力 に転送されます。クロックのトリガは電圧レベルで発生し、クロック・パルスの立ち上がり時間とは直接関係しません。ホールド時間が経過した後、D 入力のデータは、出力のレベルに影響を及ぼさずに変化させることができます。
このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
31 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
TIDA-010237 — AC と DC の各電流障害検出のリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、mA レベルである AC と DCの各地絡障害電流を検出します。DRV8220 Hブリッジを使用して自動発振回路を実装し、磁気コアの飽和開始と飽和解消を駆動します。さらに、障害電流信号とレベルを識別できるように、アクティブ・フィルタ回路を実装しています。
リファレンス・デザイン
TIDM-SOLAR-DCDC — 最大電力点追従コントローラ (MPPT) 搭載、C2000™ マイコンを使用するソーラー DC/DC コンバータのリファレンス デザイン
このデザインは、最大電力点追従 (MPPT) によるデジタル制御されたソーラー DC/DC コンバータであり、セントラルまたはストリング ソーラー インバータでの使用に適しています。このデザインは、グリッド結合型の単相 DC/AC インバータである TIDM-SOLAR-ONEPHINV のフロント エンド MPPT DC/DC コンバータとして動作します。これらを組み合わせると、セントラルまたはストリング インバータ アプリケーションに適した、C2000 をベースとするソーラー インバータのリファレンス デザインを形成できます。このソーラー MPPT DC/DC コンバータは、2 (...)
回路図: PDF
リファレンス・デザイン
TIDM-02000 — Peak current-mode controlled phase-shifted full-bridge reference design using C2000™ real-time MCU
このデザインは、デジタル形式でピーク電流モード制御 (PCMC) の位相シフト・フルブリッジ (PSFB) DC/DC コンバータを実装します。このコンバータは、400V DC 入力を、レギュレーション済みの 12V DC 出力に変換します。このデザインの主眼は、タイプ 4 PWM をベースとして内部スロープ補償機能を搭載した斬新な PCMC 波形生成と、シンプルな PCMC 実装を提示することです。C2000 リアルタイム・マイコン・ファミリに属する TMS320F280049C マイコン (MCU) を使用します。
リファレンス・デザイン
TIDA-010032 — Ethernet や 6LoWPAN RF メッシュなどをサポートするユニバーサル・データ・コンセントレータのリファレンス・デザイン
IPv6ベースのグリッド通信は、スマート・メーターやグリッド自動化などの産業用市場およびアプリケーションで標準的な選択肢になりつつあります。このユニバーサル・データ・コンセントレータのリファレンス・デザインは、イーサネットのバックボーン通信、6LoWPAN (...)
リファレンス・デザイン
TIDM-BIDIR-400-12 — 双方向 400V-12V DC/DC コンバータ、リファレンス・デザイン
絶縁型双方向 400V - 12V DC/DC コンバータのマイコン・ベースの実装のためのリファレンス・デザインです。 位相シフト・フル・ブリッジ(PSFB)と同期整流機能を組み合わせており、400V バス / バッテリから 12V バッテリへの電力の流れを降圧モードで制御します。一方、プッシュ・プル段は、低電圧バッテリから高電圧バス / バッテリへの逆の電力の流れを昇圧モードで制御します。 この実装では、LV(低電圧)側に搭載されている TI の 32 ビット・マイコン TMS320F28035 (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZP) | 8 | Ultra Librarian |
SSOP (DCT) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DCU) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点