SN75ALS172A
- Meets or exceeds ANSI standards EIA/TIA-422-B and RS-485 and ITU recommendation V.11
- High-speed advanced low-power Schottky circuitry
- Designed for 20MBaud operation in both serial and parallel applications
- Designed for multipoint transmission on long bus lines in noisy environments
- Low supply-current requirements: 55mA max
- Wide positive and negative input/output bus-voltage ranges
- Driver output capacity: ±60mA
- Thermal shutdown protection
- Driver positive and negative current limiting
- Logically interchangeable with SN75172
The SN75ALS172A comprises four line drivers with 3-state differential outputs. Which are designed to meet the requirements of ANSI Standards EIA/TIA-422-B and RS-485 and ITU Recommendation V.11. The device is optimized for balanced multipoint bus transmission at rates of up to 20Mbaud. Each driver features wide positive and negative common-mode output voltage ranges, making the driver suitable for party-line applications in noisy environments.
The SN75ALS172A provides positive- and negative-current limiting, and thermal shutdown for protection from line-fault conditions on the transmission bus line. Shutdown occurs at a junction temperature of approximately 150°C.
The SN75ALS172A is characterized for operation from 0°C to 70°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN75ALS172A Quadruple Differential Line Driver データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2024年 4月 16日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | オプションの表示 |
SOIC (DW) | 20 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点