THS4051M
- High Speed
- 70 MHz Bandwidth (G = 1, -3 dB)
- 240 V/us Slew Rate
- 60-ns Settling Time (0.1%)
- High Output Drive, IO = 100 mA (typ)
- Excellent Video Performance
- 0.1 dB Bandwidth of 30 MHz (G = 1)
- 0.01% Differential Gain
- 0.01° Differential Phase
- Very Low Distortion
- THD = -82 dBc (f = 1 MHz, RL = 150 Ω)
- THD = -89 dBc (f = 1 MHz, RL = 1 kΩ)
- Wide Range of Power Supplies
- VCC = ±5 V to ±15 V - Available in Standard SOIC, MSOP PowerPAD™, JG or FK Package
- Evaluation Module Available
DLP is a registered trademark of Texas Instruments. SMBus is a trademark of Intel Corp.
The THS4051 and THS4052 are general-purpose, single/dual, high-speed voltage feedback amplifiers ideal for a wide range of applications including video, communication, and imaging. The devices offer very good ac performance with 70-MHz bandwidth, 240-V/us slew rate, and 60-ns settling time (0.1%). The THS4051/2 are stable at all gains for both inverting and non-inverting configurations. These amplifiers have a high output drive capability of 100 mA and draw only 8.5-mA supply current per channel. Excellent professional video results can be obtained with the low differential gain/phase errors of 0.01%/0.01° and wide 0.1 dB flatness to 30 MHz. For applications requiring low distortion, the THS4051/2 is ideally suited with total harmonic distortion of -82 dBc at 1 MHz.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 70-MHz High-Speed Amplifiers データシート (Rev. D) | 2008年 8月 4日 | |||
* | SMD | THS4051M SMD 5962-99599 | 2016年 6月 21日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 | |||
その他の技術資料 | THS4051M/5962-9959901QxA 70-MHz High-Speed Amplifier | 2000年 5月 18日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
CDIP (JG) | 8 | オプションの表示 |
LCCC (FK) | 20 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点