THS7364
- Three SDTV Video Amplifiers for CVBS, S-Video,
Y’/P’B/P’R, 480i/576i, Y’U’V’, or G’B’R’ - Three Full-HD Selectable Filters for Y’/P’B/P’R,
G’B’R’, or Computer RGB - Bypassable Sixth-Order Low-Pass Filters:
- Fixed SD Channels: 9.5-MHz
- Fixed Full-HD Channels: 72-MHz
- Versatile Input Biasing:
- DC-Coupled with 300-mV Output Shift
- AC-Coupled with Sync-Tip Clamp or Bias
- Built-in 6-dB Gain (2 V/V)
- +2.7-V to +5-V Single-Supply Operation
- Rail-to-Rail Output:
- Output Swings within 100 mV from the Rails:
Allows AC or DC Output Coupling - Supports Driving Two Video Lines/Channel
- Output Swings within 100 mV from the Rails:
- Low Total Quiescent Current: 23.4 mA at 3.3 V
- Disabled Supply Current Function: 0.1 µA
- Low Differential Gain/Phase: 0.25%/0.4°
- APPLICATIONS
- Set Top Box Output Video Buffering
- PVR/DVDR Output Buffering
- BluRay™ Output Video Buffer
BluRay is a trademark of Blu-ray Disc Association (BDA).
Energy Star is a registered trademark of Energy Star.
Macrovision is a registered trademark of Macrovision Corporation.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Fabricated using the revolutionary, complementary Silicon-Germanium (SiGe) BiCom3X process, the THS7364 is a low-power, single-supply, 2.7-V to 5-V, six-channel integrated video buffer. It incorporates three SDTV filters and three Full-HD (also known as True-HD) HDTV filters. All filters feature bypassable sixth-order Butterworth characteristics that are useful as digital-to-analog converter (DAC) reconstruction filters or as analog-to-digital converter (ADC) anti-aliasing filters.
The THS7364 has flexible input coupling capabilities, and can be configured for either ac- or dc-coupled inputs. The 300-mV output level shift allows for a full sync dynamic range at the output with 0-V input. AC-coupled modes include a transparent sync-tip clamp for CVBS, Y’, and G’B’R’ signals. AC-coupled biasing for C’/P’B/P’R channels can easily be achieved by adding an external resistor to VS+.
The THS7364 is an ideal choice for a wide range of video buffer applications. Its rail-to-rail output stage with 6-dB gain allows for both ac and dc line driving. The ability to drive two lines, or 75- loads, allows for maximum flexibility as a video line driver. The 23.4-mA total quiescent current at 3.3 V and 0.1 µA (disabled mode) makes it well-suited for systems that must meet power-sensitive Energy Star standards.
The THS7364 is available in a TSSOP-20 package that is lead-free and green (RoHS-compliant).
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 6-Channel Video Amplifier with 3 SD and 3 Full-HD Filters with 6-dB Gain データシート | 2010年 8月 6日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 20 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点