TL1464
- High-Speed Drive Controller for PNP Power Transistor
- Internal-Regulator Provides a Stable 1.5 V Reference Supply
- Low Start-Up Voltage 3.1 V
- Internal Short-Circuit Protection
- Internal Undervoltage Lockout Protection
- Internal Shut-Down Circuit by Channel
- Controllable Base Current of External Transistor
The TL1464I incorporates on a single monolithic chip all the functions required in the construction of a pulse-width-modulation control circuit. Designed primarily for power supply control, the TL1464I contains an on-chip 1.5 V regulator, four error amplifiers, an oscillator, two dead-time comparators, undervoltage lockout circuitry, short circuit protection, standby control circuitry, and output circuits.
The external speed-up capacitors provide exceptional rise and fall time performance for the PNP power transistor.
The TL1464I operates from 3.1 V supply voltage and 2 pair of four-outputs (CH-1/CH-3, CH-2/CH-4 the same period) at the inverse phase of each other. As a result, the TL1464I provides high-efficiency power supply.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Quad Pulse-Width-Modulation Control Circuit データシート | 2000年 2月 16日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点