データシート
TLC5602
- 8-Bit Resolution
- ±0.2% Linearity
- Maximum Conversion Rate
30 MHz Typ
20 MHz Min - Analog Output Voltage Range
VDD to VDD –1 V - TTL Digital Input Voltage
- 5-V Single Power-Supply Operation
- Low Power Consumption . . . 80 mW Typ
- Interchangeable With Fujitsu MB40778
LinEPIC is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
The TLC5602x devices are low-power, ultra-high-speed video, digital-to-analog converters that use the LinEPIC 1-um CMOS process. The TLC5602x converts digital signals to analog signals at a sampling rate of dc to 20 MHz. Because of high-speed operation, the TLC5602x devices are suitable for digital video applications such as digital television, video processing with a computer, and radar-signal processing.
The TLC5602C is characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLC5602M is characterized over the full military temperature range of 55°C to 125°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Video 8-Bit Digital-to-Analog Converters データシート (Rev. D) | 2002年 1月 29日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
SOIC (DW) | 20 | オプションの表示 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点