ホーム パワー・マネージメント LED ドライバ RGB LED ドライバ

TLC59212

アクティブ

ラッチ搭載、8 ビット、オープン・コレクタ・ドライバ

製品詳細

Number of channels 8 LED current per channel (mA) 40 LED configuration Parallel, Series Program memory No Topology Current Sink Programmable ramp control No Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.32 Features GPIO interface Iq (typ) (mA) 0 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 8 LED current per channel (mA) 40 LED configuration Parallel, Series Program memory No Topology Current Sink Programmable ramp control No Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.32 Features GPIO interface Iq (typ) (mA) 0 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • LBC3S (Lin BiCMOS) Process
  • High Voltage Output (VOUT = 24 V)
  • Output Current (IOL Maximum = 40 mA)
  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per
    JEDEC Standard JESD-17
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human Body Model (A114-A)
    • 200-V Machine Model (A115-A)
    • 1000-V Charged Device Model (C101)
  • LBC3S (Lin BiCMOS) Process
  • High Voltage Output (VOUT = 24 V)
  • Output Current (IOL Maximum = 40 mA)
  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per
    JEDEC Standard JESD-17
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human Body Model (A114-A)
    • 200-V Machine Model (A115-A)
    • 1000-V Charged Device Model (C101)

The TLC59212 device is an 8-bit open-collector driver with latch designed for 5-V VCC operation.

These circuits are positive-edge-triggered D-type flip-flops with a direct clear (CLR) input. Information at the data (D) input meeting the setup time requirements is transferred to the Y output on the positive-going edge of the clock (CLK) pulse. Clock triggering occurs at a particular voltage level and is not directly related to the transition time of the positive-going pulse. When CLK is at either the high or low level, the D-input has no effect at the output.

The TLC59212 is characterized for operation from –40°C to 85°C.

The TLC59212 device is an 8-bit open-collector driver with latch designed for 5-V VCC operation.

These circuits are positive-edge-triggered D-type flip-flops with a direct clear (CLR) input. Information at the data (D) input meeting the setup time requirements is transferred to the Y output on the positive-going edge of the clock (CLK) pulse. Clock triggering occurs at a particular voltage level and is not directly related to the transition time of the positive-going pulse. When CLK is at either the high or low level, the D-input has no effect at the output.

The TLC59212 is characterized for operation from –40°C to 85°C.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 8-Bit Open-Collector Sink Driver With Latch データシート (Rev. A) 2015年 6月 19日
ホワイト・ペーパー Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. 英語版 2020年 9月 21日
アプリケーション・ノート How to Select a RGB LED Driver 2019年 8月 8日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TLC59212 IBIS MODEL

SLRM004.ZIP (6 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 ダウンロード
TSSOP (PW) 20 オプションの表示

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 材質成分
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ