TLV2217
- Fixed 1.8-V, 2.5-V, and 3.3-V Outputs
- ±1% Maximum Output Voltage Tolerance at TJ = 25°C
- 500-mV Maximum Dropout Voltage at 500 mA (3.3-V Option)
- ±2% Output Voltage Variation Across Load and Temperature
- Internal Overcurrent Limiting
- Internal Thermal-Overload Protection
- Internal Overvoltage Protection
The TLV2217 family of low-dropout regulators offers a variety of fixed-voltage options that offer a maximum continuous input voltage of 16 V, making them more versatile than CMOS regulators. Utilizing a PNP pass element, these regulators are capable of sourcing 500 mA of current, with a specified maximum dropout of 500 mV (3.3-V and 2.5-V options), making these regulators ideal for low-voltage applications. Additionally, the TLV2217 regulators offer very tight output accuracy of ±2% across operating load and temperature ranges. Other convenient features the regulators provide are internal overcurrent limiting, thermal-overload protection, and overvoltage protection. The TLV2217 family of regulators is available in fixed voltages of 1.8 V, 2.5 V, and 3.3 V.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLV2217 Low-Dropout Fixed-Voltage Regulators データシート (Rev. M) | PDF | HTML | 2016年 11月 18日 | ||
アプリケーション・ノート | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 8月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | Fundamental Theory of PMOS LDO Voltage Regulators (Rev. A) | 2018年 8月 17日 | ||||
アプリケーション・ノート | Technical Review of Low Dropout Voltage Regulator Operation And Performance | 1999年 8月 30日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
MLTLDO2EVM-037 — DCY、DDA、KVUパッケージ向け汎用LDOリニア電圧レギュレータの評価モジュール
MLTLDO2EVM-037 マルチパッケージ低ドロップアウト (LDO) 評価基板 (EVM) を使用すると、独自回路アプリケーションで採用する可能性のある使用方法に関して、リニア・レギュレータが一般的に採用している各種パッケージの動作と性能を評価することができます。この EVM 構成は、DDA、3 ピンと 5 ピンの各 KVU、DCY という各パッケージのフットプリントを確保しており、実際に使用するパーツの半田付けと評価を実施できます。
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
TO-220 (KCS) | 3 | オプションの表示 |
TO-252 (KVU) | 3 | オプションの表示 |
TSSOP (PW) | 20 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。