TLV5633
パラレル、電圧出力、プログラマブルな内部リファレンス、プログラマブルなセトリングタイムと消費電力、8 ビット・マイコンと互換性のあるインターフェイス搭載、12 ビット DAC
TLV5633
- 12-Bit Voltage Output DAC
- Programmable Internal Reference
- Programmable Settling Time vs Power
Consumption- 1 µs in Fast Mode
- 3.5 µs in Slow Mode
- 8-Bit µController Compatible Interface
- Differential Nonlinearity. . .<0.5 LSB Typ
- Voltage Output Range. . .2x the Reference Voltage
- Monotonic Over Temperature
- APPLICATIONS
- Digital Servo Control Loops
- Digital Offset and Gain Adjustment
- Industrial Process Control
- Machine and Motion Control Devices
- Mass Storage Devices
MCS is a registered trademark of Intel Corporation .
The TLV5633 is a 12-bit voltage output digital- to-analog converter (DAC) with an 8-bit microcontroller compatible parallel interface. The 8 LSBs, the 4 MSBs, and 5 control bits are written using three different addresses. Developed for a wide range of supply voltages, the TLV5633 can be operated from 2.7 V to 5.5 V.
The resistor string output voltage is buffered by a x2 gain rail-to-rail output buffer. The buffer features a Class A (slow mode: AB) output stage to improve stability and reduce settling time. The programmable settling time of the DAC allows the designer to optimize speed versus power dissipation. With its on-chip programmable precision voltage reference, the TLV5633 simplifies overall system design. Because of its ability to source up to 1 mA, the internal reference can also be used as a system reference. The settling time and the reference voltage can be chosen by a control register.
Implemented with a CMOS process, the device is designed for single supply operation from 2.7 V to 5.5 V. It is available in 20-pin SOIC and TSSOP packages in standard commercial and industrial temperature ranges.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 2.7 V to 5.5 V Low Power 12-Bit D/A Converters w/Internal Refer & Power Down データシート (Rev. C) | 2006年 9月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点