TLV9041
- コスト最適化アプリケーション向け低消費電力 CMOS アンプ
- 最低 1.2V の電源電圧で動作
- 低い入力バイアス電流:標準値 1pA 、最大値 12pA
- 低い静止電流:10µA/Ch
- 0.1Hz~10Hz で 6.5µVp-p の低い積分ノイズ
- レール・ツー・レール入出力
- 高い GB 積:350kHz
- 熱ノイズ・フロア:64nV/√Hz
- 低い入力オフセット電圧:±0.6mV
- ユニティ・ゲイン安定
- 100pF の負荷容量を確実に駆動
- 内部 RFI および EMI フィルタ付きの入力ピン
- 広い動作温度範囲:-40℃~125℃
低消費電力 TLV904x ファミリには、レール・ツー・レールの入出力スイングが可能な、シングル (TLV9041)、デュアル (TLV9042)、クワッド (TLV9044) チャネルの超低電圧 (1.2V~5.5V) オペアンプがあります。TLV904x は、低い静止電流 (10µA、標準値) と最小 1.2V の電源電圧で動作可能であることから、1.5V のコイン型電池アプリケーションに対応できる、業界でも数少ないアンプの 1 つです。シャットダウン・モード (TLV9041S、TLV9042S、TLV9044S) を使えば、消費電力をさらに削減できます。このモードでは、アンプをオフにして標準消費電流 150nA 未満のスタンバイ・モードに移行できます。これらのデバイスは、バッテリ駆動の IoT デバイス、ウェアラブル電子機器、低電圧での動作が重要なパーソナル電子機器など、電力とスペースの制約が厳しいアプリケーション向けに、コスト効率の優れたアンプ・ソリューションを提供します。
TLV904x ファミリは堅牢に設計されているため、回路設計を簡素化できます。これらのオペアンプには、RFI および EMI 除去フィルタ、ユニティ・ゲイン安定、入力オーバードライブ状態で位相反転がない、という特長があります。また、350kHz のゲイン帯域幅と 100pF の高い容量性負荷駆動という優れた AC 性能を備えており、性能向上および消費電力低減を可能にします。
すべてのチャネル・バリアント (シングル、デュアル、クワッド) が、X2QFN や WSON など省スペースのマイクロサイズ・パッケージと、SOIC、VSSOP、TSSOP、SOT-23 などの業界標準パッケージで供給されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLV904x 1.2V 超低電圧、10µA マイクロパワー RRIO アンプ電力の制約が厳しいアプリケーション向け データシート (Rev. G 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2022年 5月 16日 |
製品概要 | Bridge Sensor Solution (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 1月 27日 | |||
技術記事 | Designing with low-power op amps, part 3: Saving power with the shutdown amplifier | PDF | HTML | 2021年 7月 27日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
DUAL-DIYAMP-EVM — デュアルチャネル・ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板
SMALL-AMP-DIP-EVM — 小型サイズ パッケージに封止したオペアンプの評価基板
SMALL-AMP-DIP-EVM は、多くの業界標準小型パッケージとの接続を迅速かつ簡単に実現できるため、小型パッケージのオペアンプを使用するプロトタイプ製作を迅速化できます。SMALL-AMP-DIP-EVM は、以下の 8 種類の小型パッケージ オプションをサポートしています。DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN)、RTE-16 (WQFN) 。
Bridge Sensor Solution TINA-TI Reference Design
TLV904x TINA-TI Reference Design (Rev. A)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | オプションの表示 |
SOT-23 (DBV) | 5 | オプションの表示 |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | オプションの表示 |
X2SON (DPW) | 5 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点