TMP141
- SensorPath INTERFACE
- FOUR ADDRESSES
- RESOLUTION: +0.25°C (10-bit)
- WIDE TEMPERATURE RANGE: –40°C to +125°C
- LOW QUIESCENT CURRENT: 110µA (typ)
- TEMPERATURE ACCURACY: ±2°C (max)
- EXTENDED SUPPLY RANGE: +2.7V to +5.5V
- MICRO-SIZE PACKAGES: SOT23-6 or MSOP-8
- APPLICATIONS
- MOTHERBOARDS
- VIDEO CARDS
- BASE STATIONS
- ROUTERS
SensorPath is a trademark of National Semiconductor. All other trademarks are the property of their respective owners.
The TMP141 is a digital output temperature sensor that utilizes the single-wire SensorPath interface. The TMP141 is capable of measuring temperatures within 2°C of accuracy over a temperature range of 25°C to +85°C and 3°C of accuracy over 40°C to +125°C. Low supply current, and a supply range from 2.7V to 5.5V, make the TMP141 an excellent candidate for a wide range of low-power applications. The TMP141 is available in SOT23-6 and MSOP-8 packages.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Digital Out Temperature Sensor with SensorPath Bus データシート (Rev. A) | 2006年 7月 25日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | オプションの表示 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点