ホーム インターフェイス ダイオード ESD 保護ダイオード

TPD8E003

アクティブ

8 チャネル、9pF、5.5V、±12kV ESD 保護ダイオード

製品詳細

Package name WSON Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 55 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 8 IO capacitance (typ) (pF) 9 Clamping voltage (V) 10 Breakdown voltage (min) (V) 6
Package name WSON Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 55 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 8 IO capacitance (typ) (pF) 9 Clamping voltage (V) 10 Breakdown voltage (min) (V) 6
WSON (DQD) 8 2.295 mm² 1.7 x 1.35
  • IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection
    • ±12-kV Contact Discharge
    • ±15-kV Air-Gap Discharge
  • IEC 61000-4-5 Surge Protection
    • 3.5-A (8/20 µs)
  • IO Capacitance: 9 pF (Typical)
  • DC Breakdown Voltage: 6 V (Minimum)
  • Low Leakage Current: 100 nA (Maximum)
  • Industrial Temperature Range: –40°C to 85°C
  • Space-Saving, Ultra-Thin, WSON Package
  • APPLICATIONS
    • End Equipment
      • Laptops and Desktops
      • IP Phones
    • Interfaces
      • Keypads
      • GPIO Headers
      • Touchscreens
      • Low-Speed Memory Interfaces

All other trademarks are the property of their respective owners

  • IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection
    • ±12-kV Contact Discharge
    • ±15-kV Air-Gap Discharge
  • IEC 61000-4-5 Surge Protection
    • 3.5-A (8/20 µs)
  • IO Capacitance: 9 pF (Typical)
  • DC Breakdown Voltage: 6 V (Minimum)
  • Low Leakage Current: 100 nA (Maximum)
  • Industrial Temperature Range: –40°C to 85°C
  • Space-Saving, Ultra-Thin, WSON Package
  • APPLICATIONS
    • End Equipment
      • Laptops and Desktops
      • IP Phones
    • Interfaces
      • Keypads
      • GPIO Headers
      • Touchscreens
      • Low-Speed Memory Interfaces

All other trademarks are the property of their respective owners

The TPD8E003 device is a unidirectional Transient Voltage Suppressor (TVS) based Electrostatic Discharge (ESD) protection diode array. The TPD8E003 is rated to dissipate ESD strikes above the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard (Level 4). This device provides 8 channels of ESD protection in a space-saving WSON package. Typical applications for the TPD8E003 include Keypad, GPIO, resistive touchscreen, and low-speed memory interfaces. Also, see the TPD2E2U06 and TPD4E05U06 for 2- and 4-channel ESD protection solutions, respectively.

The TPD8E003 device is a unidirectional Transient Voltage Suppressor (TVS) based Electrostatic Discharge (ESD) protection diode array. The TPD8E003 is rated to dissipate ESD strikes above the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard (Level 4). This device provides 8 channels of ESD protection in a space-saving WSON package. Typical applications for the TPD8E003 include Keypad, GPIO, resistive touchscreen, and low-speed memory interfaces. Also, see the TPD2E2U06 and TPD4E05U06 for 2- and 4-channel ESD protection solutions, respectively.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPD8E003 8-Channel ESD Protection Diode for Keypad and GPIO データシート (Rev. B) PDF | HTML 2016年 3月 31日
アプリケーション概要 ESD Protection for GPIO PDF | HTML 2024年 1月 8日
ユーザー・ガイド Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 19日
アプリケーション・ノート ESD Protection Layout Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 4月 7日
ユーザー・ガイド Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 27日
Analog Design Journal Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection 2012年 9月 25日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ESDEVM — 汎用 ESD の評価モジュール

<p>The electrostatic-sensitive device (ESD) evaluation module (EVM) is a development platform for most of our ESD portfolio. The board comes with all traditional ESD footprints in order to test any number of devices. Devices can be soldered onto their respect footprint and then tested.</p>
(...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC — 超音波 TDC 流量計、リファレンス・デザイン

The TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC is a reference design for an ultrasonic flow meter (water, gas or heat meter) with LCD built using a Time-to-Digital converter and an ultra-low power MCU. Solution includes optimized leakage detection, low power consumption, and a small form factor that are (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01373 — EEPROM プログラミング・ツールのリファレンス・デザイン

The TIDA-01373 is a reference hardware and software example of a scalable programming tool for the DRV10983, DRV10975, DRV10983-Q1, and DRV10987 integrated BLDC motor drivers. These devices feature configurable EEPROM registers that need to be set to motor-specific parameters. This reference (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00079 — TIDA-00079 - 高効率 IP カメラ電源モジュール・デザイン

この IP カメラ・パワー・モジュールは、クラス 1 PoE パワー・レベルにおいて、高性能の 1080p 動作を実現する高効率のパワー・ソリューションです。低消費電力 DM385-AR331 IP カメラで使用されるこの革新的なパワー・モジュールでは、同じく非常にコスト効率に優れた TPS5432 などの高効率のスイッチャが使用されます。その結果、TI は業界最先端のレベルまでシステム電力を低減しながら高性能を発揮できるソリューションを実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 ダウンロード
WSON (DQD) 8 オプションの表示

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 材質成分
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ