TPS25852-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
- 温度グレード 1:–40℃~+125℃の TA 範囲
- HBM ESD 分類レベル H2
- CDM ESD 分類レベル C5
- 超低 EMI 要件に最適化:
- CISPR25 Class 5 規格に適合
- HotRod™ パッケージによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
- スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
- 同期整流降圧レギュレータ
- 2.1MHz での高い効率:93.4% (VIN = 13.5V、IPA_BUS = 3A、IPB_BUS = 3A の場合)
- 18mΩ/10mΩ の低 RDS(ON) 降圧レギュレータ MOSFET
- 動作電圧範囲:5.5V~26V (36V の入力に耐えます。)
- 可変周波数:200kHz~3MHz
- 拡散スペクトラム・ディザリング付きの FPWM
- 選択可能な出力電圧:5.1V、5.17V、5.3V、5.4V
- 内部電力パス:
- 7mΩ/7mΩ の低 RDS(ON) 内部 USB パワー MOSFET
- USB ポートのプログラム可能な高精度電流制限:±10% (3.4A の場合)
- OUT:5.1V、補助負荷用 200mA 電源
- ライン電圧降下補償:90mV (2.4A 負荷の場合)
- USB-IF 規格に準拠
- Type-C rev 1.3
- CC 上で 3A の能力をアドバタイズ
- VBUS の印加および放電
- VCONN ソース:200mA
- USB ケーブルの極性検出 (POL) (TPS25851-Q1)
- 自動 DCP モード (TPS25850-Q1):
- BC1.2 および YD/T 1591-2009 準拠の短絡モード
- 1.2V モード
- 2.7V デバイダ 3 モード
- Type-C rev 1.3
- TA スレッショルドをプログラム可能な負荷シェディング
- デバイス TJ 範囲:–40℃~+150℃
- FAULT フラグ・レポート (TPS25851-Q1、TPS25852-Q1):USB 過電流、サーマル・シャットダウン
- USB ポートのオン / オフ制御 (TPS25852-Q1)
TPS258x-Q1 は、USB バッテリ充電 (BC) 1.2 および Type-C ポートを実装するための最大電流供給能力 6.6A の DC/DC 同期コンバータと検出および制御機能とを内蔵した統合型 USB 充電ポート・ソリューションです。
TPS2585x-Q1 は、デュアル USB ポート・アプリケーション向け高集積 USB Type-C 充電コントローラのファミリです。
本デバイスは、モノリシック同期整流降圧型スイッチ・モード・コンバータ、内部パワー MOSFET、2 つの USB 電流制限スイッチを内蔵しており、充電ポート自動検出機能を備えています。TPS2585x-Q1 は、広い入力電源電圧範囲にわたって 6.6A の連続出力電流と優れた負荷 / ライン・レギュレーションを実現するコンパクトなソリューションを提供します。この同期整流降圧型レギュレータはピーク電流モード制御で動作し、設計を簡素化するため内部的に補償されています。FREQ ピンに接続された抵抗により、スイッチング周波数を 200kHz~3MHz の範囲に設定できます。400kHz 未満で動作させるとシステムの効率が向上します。また、2.1MHz 以上で動作させると AM ラジオ帯を避けることができ、小さなインダクタを使用できます。
TPS2585x-Q1 は、3A および 1.5A 電流アドバタイズメント用の構成チャネル (CC) ロジックを含む標準の USB Type-C ポート・コントローラ機能を搭載しています。バッテリ充電仕様 (Rev. 1.2) に対応しているため、非 Type-C レガシー USB デバイス (USB データ・ライン信号を使用して USB ポートの電流供給能力を決定) に必要な電気的シグネチャを提供できます。TPS2585x-Q1 は、USB3.1 の電力要件を満たせる VCONN 電力も統合しています。高度なシステム統合と小さなフットプリントにより、本製品はデュアル・ポート・アプリケーションに特に適しています。
TPS2585x-Q1 はインテリジェントな熱管理をサポートしています。USB 出力電圧と Type-C 電流アドバタイズメントは、TS ピンによる温度センシングに従ってレギュレートできます。周囲温度または PCB 温度を監視するには、NTC サーミスタを TS ピンに接続する必要があります。監視対象に応じて USB 充電モジュール内または PCB 上に NTC サーミスタを配置します。NTC サーミスタと下側の直列抵抗を変更すると、負荷シェディングの温度スレッショルドを変更できます。
TPS2585x-Q1 は 4 種類の USB 出力電圧設定(5.1V、5.17V、5.3V、5.4V) を選択できます。TPS2585x-Q1 は、ケーブル・ドループ補償とユーザーがプログラム可能な電流制限調整のための高精度電流センス・アンプを内蔵しています。ケーブル補償は、出力電圧が 5.17V に設定されている場合にのみ可能です。2.4A の出力電流でのケーブル補償電圧は 90mV です。ケーブル補償は、携帯型デバイスにおいて、大きな負荷があるときも最適な電流および電圧で充電を行うために役立ちます。これは、負荷電流に比例して降圧レギュレータの出力電圧を変更し、車載ケーブルの配線抵抗による電圧降下を打ち消すことで実現されます。接続されている携帯型デバイスで測定される BUS 電圧は、負荷電流にかかわらずほぼ一定に保たれるため、携帯型デバイスのバッテリ充電器は最適に動作できます。
TPS2585x-Q1 は USB 充電およびシステム動作のための各種安全機能を備えています。たとえば、外付け NTC サーミスタ監視、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護、低電圧誤動作防止、BUS 過電流、OUT 過電流、ダイの過熱保護などです。
本デバイス・ファミリは 25 ピン、3.5mm × 4.5mm の QFN パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS2585x-Q1 熱管理機能およびプログラマブル電流制限機能搭載、2.2MHz、低 EMI、デュアル、3A、USB Type-C® 充電ポート・コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021年 11月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS25859Q1EVM-161 — TPS25859-Q1 デュアル USB Type-C™ 充電ポート・コントローラの評価基板
TPS25859-Q1 は統合型の USB 充電ポート・ソリューションであり、最大 6A を供給する能力のある DC/DC 同期コンバータや、DCP (Dedicated Charging Port:専用充電ポート) 短絡モードと複数の USB Type-C® ポートの実装を目的とする統合型の検出機能と制御機能を搭載しています。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RPQ) | 25 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。