TPS25864-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
- 温度グレード 1:–40℃~+125℃の TA 範囲
- HBM ESD 分類レベル H2
- CDM ESD 分類レベル C5
- 超低 EMI 要件に最適化:
- CISPR25 Class 5 規格に適合
- HotRod™ パッケージによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
- スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
- 同期整流降圧レギュレータ
- 400kHz での高い効率:95.2% (VIN = 13.5V、IPA_BUS = 2.4A、IPB_BUS = 2.4A の場合)
- 18mΩ/10mΩ の低 RDS(ON) 降圧レギュレータ MOSFET
- 動作電圧範囲:5.5V~26V (36V の入力に耐えます。)
- 可変周波数:200kHz~800kHz (TPS25865-Q1)
- 可変周波数:200kHz~3MHz (TPS25864-Q1)
- 拡散スペクトラム・ディザリング付きの FPWM
- 選択可能な出力電圧:5.1V、5.17V、5.3V、5.4V
- 内部電力パス:
- 7mΩ/7mΩ の低 RDS(ON) 内部 USB パワー MOSFET
- USB ポートの高精度電流制限:±10% (2.73A の場合)
- OUT:5.1V、補助負荷用 200mA 電源
- ライン電圧降下補償:90mV (2.4A 負荷の場合)
- USB-IF 規格に準拠
- 自動 DCP モード:
- BC1.2 および YD/T 1591-2009 準拠の短絡モード
- 1.2V モード
- 2.7V デバイダ 3 モード
- 自動 DCP モード:
- TA スレッショルドをプログラム可能な負荷シェディング
- デバイス TJ 範囲:–40℃~+150℃
TPS2586x-Q1 は統合型の USB 充電ポート・ソリューションであり、デュアル Type-A ポートに USB バッテリ充電 (BC) 1.2 を実装するための高効率同期整流降圧 DC/DC コンバータと統合型検出および制御機能を内蔵しています。
TPS2586x-Q1 は、デュアル USB ポート・アプリケーション向けの高集積 USB Type-A 充電コントローラです。
TPS2586x-Q1 は、パワー MOSFET と 2 つの USB 電流制限スイッチを内蔵し、充電ポートの自動検出機能を備えたモノリシック同期整流降圧スイッチ・モード・コンバータです。TPS2586x-Q1 は、広い入力電源電圧範囲にわたって優れた負荷 / ライン・レギュレーション性能を備えたコンパクトなソリューションを提供します。この同期整流降圧レギュレータはピーク電流モード制御で動作し、設計を簡素化するため内部的に補償されています。TPS25865-Q1 の場合、FREQ ピンに接続された抵抗により、スイッチング周波数を 200kHz~800kHz の範囲に設定できます。TPS25864-Q1 の場合、FREQ ピンに接続された抵抗により、スイッチング周波数を 200kHz~3MHz の範囲に設定できます。400kHz 未満で動作させるとシステム効率が向上します。また、2.1MHz 超で動作させると AM ラジオ帯を避けることができ、小さなインダクタを使用できます。
TPS2586x-Q1 は、一般的なバッテリ充電仕様 (Rev. 1.2) に対応しているため、USB Type-A デバイス (USB データ・ライン信号を使用して USB ポートの電流供給能力を決定) に必要な電気的シグネチャを提供できます。TPS2586x-Q1 は、補助負荷に最大 200mA の電流を供給できる OUT パワー・スイッチも内蔵しています。高度なシステム統合と小さなフットプリントにより、本デバイスはデュアル・ポート・アプリケーションに特に適しています。高度なシステム統合と小さなフットプリントにより、本デバイスはデュアル・ポート・アプリケーションに特に適しています。
TPS2586x-Q1 はインテリジェントな熱管理をサポートしています。USB 出力電圧は、TS ピンによる温度センシングに従ってレギュレートできます。TPS2586x-Q1 で周囲温度または PCB 温度を監視するには、NTC サーミスタを TS ピンに接続する必要があります。監視対象に応じて USB 充電モジュール内または PCB 上に NTC サーミスタを配置します。別の NTC サーミスタと下側の直列抵抗を選択すると、負荷シェディングの温度スレッショルドを変更できます。
TPS2586x-Q1 は 4 種類の USB 出力電圧設定(5.1V、5.17V、5.3V、5.4V) を選択できます。TPS2586x-Q1 は、ケーブル・ドループ補償と USB ポートの電流制限のための高精度電流センス・アンプを内蔵しています。ケーブル補償は、出力電圧が 5.17V に設定されている場合にのみ可能です。2.4A の出力電流でのケーブル補償電圧は 90mV です。ケーブル補償は、携帯型デバイスにおいて、大きな負荷があるときも最適な電流および電圧で充電を行うために役立ちます。これは、負荷電流に比例して降圧レギュレータの出力電圧を変更し、車載ケーブルの配線抵抗による電圧降下を打ち消すことで実現されます。接続されている携帯型デバイスで測定される BUS 電圧は、負荷電流にかかわらずほぼ一定に保たれるため、携帯型デバイスのバッテリ充電器は最適に動作できます。
TPS2586x-Q1 は USB 充電およびシステム動作のための各種安全機能を備えています。たとえば、外付けの負のサーミスタ監視、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護、低電圧誤動作防止、バス過電流、OUT 過電流、ダイの過熱保護などです。
本デバイス・ファミリは 25 ピン、3.5mm × 4.5mm の QFN パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS25864-Q1 および TPS25865-Q1 低 EMI デュアル USB Type-A 充電ポート・コンバータ、熱管理およびケーブル補償機能付き データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 11月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS25865Q1EVM-141 — TPS25865-Q1 デュアル、3A、USB Type-A 充電ポート・コントローラの評価基板
TPS25865-Q1 は、統合型の USB 充電ポート・ソリューションであり、最大 6.6A を供給する能力のある DC/DC 同期コンバータや、USB バッテリ充電 (BC) 1.2 と Type-A の各ポートを実装することを目的とする統合型の検出機能と制御機能を搭載しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RPQ) | 25 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点