ホーム パワー・マネージメント スーパーバイザとリセット IC

TPS3780-Q1

アクティブ

車載向け、オープン・ドレイン、デュアルチャネル、低消費電力、高精度電圧ディテクタ

製品詳細

Number of supplies monitored 2 Threshold voltage 1 (typ) (V) 1.074, 1.134, 1.188 Features Separate VDD & sense, Undervoltage monitor only Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.002 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Supply voltage (min) (V) 1.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 2 Threshold voltage 1 (typ) (V) 1.074, 1.134, 1.188 Features Separate VDD & sense, Undervoltage monitor only Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.002 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Supply voltage (min) (V) 1.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度        –40℃~125℃ 範囲
    • デバイスHBM ESD分類レベルH2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • 小型パッケージの2チャネル検出器
  • 高精度のスレッショルドとヒステリシス: 1.0%
  • 低い静止電流: 2µA (標準値)
  • 検出電圧を最小1.2Vまで調整可能
  • 5%および10%のヒステリシス・オプション
  • 温度範囲: -40℃~+125℃
  • プッシュプル(TPS3779-Q1)およびオープン・ドレイン(TPS3780-Q1)出力オプション
  • SOT-23パッケージで利用可能

アプリケーション

  • DSP、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ
  • 先進運転支援システム(ADAS)
  • インフォテイメントおよびクラスタ
  • 電源シーケンス・アプリケーション

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度        –40℃~125℃ 範囲
    • デバイスHBM ESD分類レベルH2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • 小型パッケージの2チャネル検出器
  • 高精度のスレッショルドとヒステリシス: 1.0%
  • 低い静止電流: 2µA (標準値)
  • 検出電圧を最小1.2Vまで調整可能
  • 5%および10%のヒステリシス・オプション
  • 温度範囲: -40℃~+125℃
  • プッシュプル(TPS3779-Q1)およびオープン・ドレイン(TPS3780-Q1)出力オプション
  • SOT-23パッケージで利用可能

アプリケーション

  • DSP、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ
  • 先進運転支援システム(ADAS)
  • インフォテイメントおよびクラスタ
  • 電源シーケンス・アプリケーション

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS3779-Q1およびTPS3780-Q1は高精度の2チャネル電圧検出器ファミリで、低電力と小さなソリューション・サイズが特長です。SENSE1およびSENSE2入力には、短時間のグリッチを除去するためのヒステリシスが含まれているため、誤ったトリガが発生せず出力動作が安定します。このデバイス・ファミリは、工場出荷時のヒステリシスが5%または10%のオプションを選択できます。

TPS3779-Q1およびTPS3780-Q1には可変のSENSEx入力があり、外部の分圧抵抗によって構成可能です。SENSE1またはSENSE2入力の電圧が下降時のスレッショルドを下回ると、それぞれOUT1またはOUT2がLOWになります。SENSE1またはSENSE2が上昇時のスレッショルドよりも高くなると、それぞれOUT1またはOUT2がHIGHになります。

このデバイスは静止電流が2µA (標準値)と非常に低く、正確な電圧を検出できる、省スペースのソリューションで、低電力、システム監視、および携帯用のアプリケーションに適しています。TPS3779-Q1およびTPS3780-Q1は1.5V~5.5V、-40℃~+125℃の温度範囲で動作します。

TPS3779-Q1およびTPS3780-Q1は高精度の2チャネル電圧検出器ファミリで、低電力と小さなソリューション・サイズが特長です。SENSE1およびSENSE2入力には、短時間のグリッチを除去するためのヒステリシスが含まれているため、誤ったトリガが発生せず出力動作が安定します。このデバイス・ファミリは、工場出荷時のヒステリシスが5%または10%のオプションを選択できます。

TPS3779-Q1およびTPS3780-Q1には可変のSENSEx入力があり、外部の分圧抵抗によって構成可能です。SENSE1またはSENSE2入力の電圧が下降時のスレッショルドを下回ると、それぞれOUT1またはOUT2がLOWになります。SENSE1またはSENSE2が上昇時のスレッショルドよりも高くなると、それぞれOUT1またはOUT2がHIGHになります。

このデバイスは静止電流が2µA (標準値)と非常に低く、正確な電圧を検出できる、省スペースのソリューションで、低電力、システム監視、および携帯用のアプリケーションに適しています。TPS3779-Q1およびTPS3780-Q1は1.5V~5.5V、-40℃~+125℃の温度範囲で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS3760-Q1 アクティブ 車載対応、センス機能と遅延機能搭載、超低静止電流 (IQ)、65V 過電圧または低電圧スーパーバイザ Single channel reset IC with wider supply voltage range and more output topology options
TPS38-Q1 アクティブ 車載対応、超低静止電流、時間遅延機能搭載、65V、デュアルチャネル・スーパーバイザ Lower quiescent current (1.0µA), wider input-voltage capability and a sense-delay feature for glitch immunity protection

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS37xx-Q1デュアル・チャネル、低電力、高精度電圧検出器 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 12月 13日
機能安全情報 TPS3780-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2019年 12月 18日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TPS3780A PSpice Transient Model

SBVM460.ZIP (44 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS3780B Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM490.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS3780C PSpice Transient Model

SBVM458.ZIP (44 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS3780C Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM488.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 ダウンロード
SOT-23 (DBV) 6 オプションの表示

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 材質成分
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ