データシート
TPS40131
- Supports 5-V Output
- Two-Phase Interleaved Operation
- Operates With Pre-Biased Outputs
- 1-V to 40-V Power Stage Operation Range
- Requires VIN5 @ 50 mA (typ) Depending on External MOSFETs and Switching Frequency
- 10-µA Shutdown Current
- Programmable Switching Frequency up to 1 MHz/Phase
- Current Mode Control with Forced Current Sharing
- Better than 1% Internal 0.7-V Reference
- Resistive Divider Sets Direct Output Over Voltage Threshold.
- Programmable Input Undervoltage Lockout
- True Remote Sensing Differential Amplifier
- Resistive or Inductor’s DCR Current Sensing
- 32-Pin QFN Package
- Can Be Used with TPS40120 to Provide a 6-Bit Digitally Controlled Output
- APPLICATIONS
- Point-of-Load Converter
- Graphic Cards
- Internet Servers
- Networking Equipment
- Telecommunications Equipment
- DC Power Distributed Systems
The TPS40131 is a two-phase synchronous buck controller that is optimized for low-output voltage, high-output current applications powered from a supply between 1 V and 40 V. A multi-phase converter offers several advantages over a single power stage including lower current ripple on the input and output capacitors, faster transient response to load steps, improved power handling capabilities, and higher system efficiency.
Each phase can be operated at a switching frequency up to 1 MHz, resulting in an effective ripple frequency of up to 2 MHz at the input and the output. The two phases operates 180 degrees out-of-phase.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Two-Phase Synchronous Buck Controller w/Integrated MOSFET Drivers データシート | 2007年 2月 12日 | |||
アプリケーション・ノート | 'C6472 12Vin Flexible Pwr Design Using DCDC Controllers and LDOs (8x C6472) | 2010年 3月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | TMS320C6472 5V Input Pwr Design, Integrated FET DC/DC Converters and Controllers | 2010年 3月 26日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS40131EVM, A 40A Single Output Two-Phase Synchronous Buck Converter (Rev. A) | 2007年 5月 8日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS40131EVM, A 40A Single Output Two-Phase Synchronous Buck Converter | 2007年 2月 23日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | オプションの表示 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点