データシート
TPS40222
- 入力電圧範囲:4.5VDC~8VDC
- 出力電圧:(0.8V~VINの90%)
- 出力電流容量:0A~1.6A
- 1.25MHzの固定スイッチング周波数
- 基準電圧:0.8V ±1%
- 250mのNチャネル型MOSFETスイッチを内蔵
- スロープ補償内蔵の電流モード制御
- 内部ソフトスタート
- 内蔵のループ補償
- 短絡保護
- 過熱保護
- 最高92%の高効率
- 小型 (3mm × 3mm)SONパッケージ
- APPLICATIONS
- ディスク・ドライブ
- セット・トップ・ボックス
- ポイント・オブ・ロード(POL)電源
- ASIC用電源
すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。
TPS40222は、5Vソースを電源として動作するアプリケーション 用に最適化された、固定周波数、電流モードの非同期バック・ コンバータです。内部で決定される動作周波数、ソフトスター ト時間、制御ループ補償を備えたTPS40222を使用すれば、最 少の外付け部品で数多くの機能を実現できます。
TPS40222は、1.25MHzの周波数で動作し、最大1.6Aの出力負 荷に対応しています。プログラミング可能な出力電圧の最低値 は0.8Vです。TPS40222は、出力短絡という最悪状態が発生し た場合、コンバータを保護するために周波数フォールドバック に加えてパルス毎の電流制限を行います。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 小型、1.6A、1.25MHzバック・コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2006年 11月 14日 | |
その他の技術資料 | Исходные проекты ll | 2011年 5月 13日 | ||||
ユーザー・ガイド | Using the TPS40222, a 5-V Input 1.6-A Output Nonsynchronous Buck Converter | 2006年 4月 18日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
TPS40222 TINA-TI Average Reference Design
SLVM010.ZIP (214 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS40222 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. C)
SLVC166C.ZIP (75 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS40222 Unencrypted PSpice Model Package (Rev. D)
SLVC158D.ZIP (138 KB) - PSpice Model
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
VSON (DRP) | 6 | オプションの表示 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点