ホーム パワー・マネージメント AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

TPS59620

アクティブ

組込みコンピューティングの IMVP6+ CPU/GPU の Vcore 向け、2 相、D-CAP+™ モード、降圧コントローラ

製品詳細

Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 28 Iout (max) (A) 60 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Control mode D-CAP+ Rating Catalog Vout (min) (V) 0.3 Vout (max) (V) 1.5 Iq (typ) (A) 0.0025 Duty cycle (max) (%) 50 Number of phases 2
Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 28 Iout (max) (A) 60 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Control mode D-CAP+ Rating Catalog Vout (min) (V) 0.3 Vout (max) (V) 1.5 Iq (typ) (A) 0.0025 Duty cycle (max) (%) 50 Number of phases 2
VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Dual Phase D-CAP+™Mode Step Down Controller for IMVP6+ CPU/GPU Vcore in Embedded データシート 2010年 3月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 ダウンロード
VQFN (RHA) 40 オプションの表示

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 材質成分
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ