データシート
TPS60151
- 2.7V ~ 5.5V の入力電圧範囲
- 固定出力電圧: 5V
- 最大出力電流: 140mA
- スイッチング周波数: 1.5MHz
- 無負荷状態 (スキップ・モード) の静止電流: 90µA (標準値)
- 出力逆電流保護
- X2 チャージ・ポンプ
- ハードウェアのイネーブルおよびディセーブル機能
- ソフト・スタート内蔵
- 低電圧誤動作防止保護機能を内蔵
- 熱および過電流保護機能
- 2mm × 2mm、高さ 0.8mm の 6 ピン SON パッケージ
TPS60151 は、非安定の入力電圧から低ノイズ、低リップルのレギュレートされた 5V の出力電圧を生成する、スイッチド・キャパシタ方式の電圧コンバータです。VINが 5V より高い場合でも、5V のレギュレーションを維持します。
5V 出力は、最小 140mA の電流を供給可能です。
TPS60151 には電流制限および出力逆電流保護が内蔵されているため、HDMI、USB OTG、その他バッテリ駆動のアプリケーションに最適です。
標準の状況で負荷電流が 8mA を下回ると、TPS60151 はスキップ・モードで動作します。スキップ・モード動作では、静止電流が 90µA に低減されます。
出力電圧の生成には 3 つの外付けコンデンサしか必要としないため、PCB の面積を削減できます。
ソフト・スタート機能によって、電源オンおよび電力過渡状態時の突入電流が制限されます。
TPS60151 は、-40°C ~ 85°C の自由気流温度範囲で動作します。このデバイスは、小型の 2mm × 2mm、6 ピンの SON パッケージ (QFN) で供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS60151 5V、140mA のチャージ・ポンプ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 2月 21日 |
アプリケーション・ノート | QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |||
アプリケーション・ノート | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
ユーザー・ガイド | TPS60150EVM-359 User's Guide (Rev. C) | 2010年 7月 2日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS60151EVM-359 — TPS60151 用評価モジュール、140mA、5V チャージ・ポンプ
The TPS60151EVM-359 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS60151 140mA, 5V Charge Pump.
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
WSON (DRV) | 6 | オプションの表示 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点