TPS61183
- 4.5-V to 24-V Input Voltage
- 38-V Maximum Output Voltage
- Integrated 2-A, 40-V MOSFET
- 280-kHz to 1-MHz Programmable Switching Frequency
- Adaptive Boost Output to WLED Voltages
- Wide PWM Dimming Frequency Range
- 100 Hz to 50 KHz for Direct PWM Mode
- 100 Hz to 22 KHz for Frequency Programmable Mode
- 100:1 Dimming Ratio at 20 kHz
- 10000:1 Dimming Ratio at 200 Hz (Direct PWM mode)
- Small External Components
- Integrated Loop Compensation
- Six Current Sinks of 30 mA, Maximum
- 1.5% (Typical) Current Matching
- PWM Brightness Interface Control
- PWM Programmable Mode Brightness Dimming Method or Direct PWM Dimming Method
- 4000-V HBM ESD Protection
- Programmable Overvoltage Threshold
- Built-in WLED Open and Short Protections
- Thermal Shutdown
The TPS61183 device provides a highly integrated white-LED (WLED) driver solution for notebook LCD backlights. This device has a built-in high-efficiency boost regulator with integrated 2-A, 40-V power MOSFET. The six current sink regulators provide high-precision current regulation and matching. The device can support a total of up to 60 WLEDs. In addition, the boost output automatically adjusts its voltage to the WLED forward voltage to optimize efficiency.
The TPS61183 supports the programmable brightness dimming method. In this configuration, the dimming duty cycle of the WLED current is controlled by the input PWM signal but the dimming frequency is fixed and set by an external resistor. During direct PWM dimming, the WLED current completely synchronized with the input PWM signal's duty cycle and frequency.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS61183 White-LED Driver With PWM Interface and Programmable PWM Dimming データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2017年 1月 10日 | ||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application | 2019年 8月 14日 | ||||
アプリケーション・ノート | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
ユーザー・ガイド | TPS61183EVM-528 User's Guide. (Rev. A) | 2011年 12月 14日 | ||||
アプリケーション・ノート | Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs | 2011年 9月 19日 | ||||
ユーザー・ガイド | TPS61183EVM-528 User's Guide | 2010年 7月 1日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
WQFN (RTJ) | 20 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。