TPS61282D
- 2.3MHz 動作時に 95% の効率
- 低 I Q のパススルー・モードで 3µA の静止電流
- 2.3V~4.8V の広い V IN 範囲
- V OUT = 3.35V、V IN ≥ 2.65V 時に I OUT ≥ 4A (ピーク)
- パススルー・モードを搭載 (35mΩ)
- バレー・インダクタ電流制限および出力電圧をプログラム可能
- シャットダウン時の真のパススルー・モード
- クラス最高の入力および負荷過渡特性
- 低リップルの軽負荷 PFM モード
- オンチップの E 2PROM による、その場でのカスタマイズ(書き込み保護)
- 2 つのインターフェイス・オプション:
- I 2C 互換 I/F、最大 3.4Mbps (TPS61280D/E)
- 単純な I/O ロジック制御インターフェイス
- サーマル・シャットダウンおよび過負荷保護機能
- ソリューションの合計サイズ 20mm 2 未満、1mm 未満のプロファイル
TPS6128xD/E デバイスは、Li-Ion、Nickel-Rich、Silicon Anode、Li-Ion、または LiFePO4 バッテリで動作する製品向けの電源ソリューションです。電圧範囲は、スマートフォンやタブレット PC など、シングル・セルの携帯アプリケーション用に最適化されています。
TPS6128xD/E を大電力のプリレギュレータとして使用すると、バッテリ駆動時間が延長され、給電されるシステムの入力電流および電圧の制限を克服できます。
シャットダウン時には、TPS6128xD/E は真のパススルー・モードで動作し、静止消費電流はわずか 3µA で、バッテリの保管寿命を延長できます。
動作中にバッテリが良好な充電状態にあるときは、バッテリと給電先システムとが、低抵抗で高効率の内蔵パススルー・パスにより接続されます。
バッテリの充電残量が低くなり、電圧が要求される最低システム電圧より低くなると、デバイスはシームレスに昇圧モードに移行し、バッテリの容量をすべて使用できます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS6128xD/E シングル・セル Li-Ion、Ni-Rich、Si-Anode アプリケーション向け、低 IQ、広電圧対応、バッテリ・フロントエンド DC/DC コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 7月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS61282EVM-586 — TPS61282EVM-586 昇圧コンバータ評価モジュール、パススルー・モード付き
The TPS61282EVM-586 enables test and evaluation of the Texas Instruments’ TPS61282 device, a 2.3MHz step-up dc-dc with integrated Pass-Through Mode. The TPS61282 device provides a power supply solution for products powered by either by a Li-Ion, Nickel-Rich, Silicon Anode, Li-Ion or LiFePO4 (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点