TPS65050
- Up To 95% Efficiency
- Output Current for DC-DC Converters:
- TPS65050, TPS65054: 2 × 0.6 A
- TPS65051, TPS65052 and TPS65056: DCDC1 = 1 A; DCDC2 = 0.6 A
- Output Voltages for DC-DC Converters
- Externally Adjustable and Fixed Versions Available
- Digital Voltage Selection for the DCDC2
- VI Range for DC-DC Converters
From 2.5 V to 6 V - 2.25-MHz Fixed-Frequency Operation
- Power Save Mode at Light Load Current
- 180° Out-of-Phase Operation
- Output Voltage Accuracy in PWM Mode ±1%
- Total Typical 32-μA Quiescent Current for Both DC-DC Converters
- 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
- Two General-Purpose 400-mA, High PSRR LDOs
- Two General-Purpose 200-mA, High PSRR LDOs
- VI range for LDOs From 1.5 V to 6.5 V
- Digital Voltage Selection for the LDOs
All trademarks are the property of their respective owners.
The TPS6505x family of devices are integrated power-management ICs for applications powered by one Li-Ion or Li-Polymer cell, which require multiple power rails. The TPS6505x devices provide two highly efficient, 2.25-MHz step-down converters targeted at providing the core voltage and I/O voltage in a processor-based system. Both step-down converters enter a low-power mode at light load for maximum efficiency across the widest possible range of load currents. For low noise applications, the devices can be forced into fixed-frequency PWM mode by pulling the MODE pin high. The TPS6505x devices also integrate two 400-mA LDO and two 200-mA LDO voltage regulators. Each LDO operates with an input voltage range from 1.5 V to 6.5 V, allowing them to be supplied from one of the step-down converters or directly from the main battery.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS6505x 6-Channel Power-Management IC With Two Step-Down Converters and Four Low-Input Voltage LDOs データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2017年 2月 21日 | ||
アプリケーション・ノート | Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 4月 30日 | |||
アプリケーション・ノート | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 8月 18日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 | |||
アプリケーション・ノート | Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) | 2015年 8月 17日 | ||||
アプリケーション・ノート | TPS6505x Design Guide | 2015年 4月 10日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) | 2012年 1月 13日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS6505xEVM-195 (Rev. A) | 2007年 4月 19日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS65051EVM-195 — TPS65051 6チャネル電源管理 IC 評価基板、2x DC/DC 付
The TPS65051EVM-195 helps designers evaluate the operation and performance of the TPS65051 PMIC for applications that are powered with one Li-ion or Li-polymer cell and require multiple power rails. The TPS65051 contains two highly efficient step-down switching converters, four low dropout linear (...)
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
VQFN (RSM) | 32 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。