データシート
TPS65232A0
- Wide Input Supply Voltage Range
(10.8 V - 22 V) - One Adjustable PWM Buck Controller
- 10.8-V - 22-V Input Voltage Range
- 3.3-V - 6.1-V Output Voltage Range
- 500-kHz Switching Frequency
- Type III Compensation
- Programmable Current Limit
- Two Adjustable Step-Down Converter With Integrated Switching FETs:
- 4.75-V - 5.5-V Input
- 0.9-V-3.3-V Output Voltage Range
- 3-A Output Current
- 1-MHz Switching Frequency
- Type III Compensation
- Pull-Up Current Sources on Buck Enable Pins for Accurate
Start-Up Timing Control with Preset Default - Over Current Protection on All Rails
- Thermal Shutdown to Protect Device During Excessive Power Dissipation
- Thermally Enhanced Package for Efficient Heat Management
(48-pin HTSSOP or 6-mm × 6-mm 40-Pin QFN) - APPLICATIONS
- xDSL and Cable Modems
- Wireless Access Points
- STB, DTV, DVD and Home Gateway
The TPS65232 provides one PWM buck controller, two adjustable, synchronous buck regulators. The SMPS have integrated switching FETs for optimized power efficiency and reduced external component count. All power blocks have thermal and over current/short circuit protection. The TPS65232 startup timing can be controlled through buck enable pins. The buck controller and buck converters have internal pole/zero pairs to help stabilizing the system with minimum external components.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Triple Buck Power Management IC データシート | 2010年 2月 24日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
VQFN (RHA) | 40 | オプションの表示 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点