TPS65262-2
- 動作時入力電圧範囲:4.5~18V
- 帰還基準電圧:0.6V ±1%
- 最大連続出力電流:3A/1A/1A
- 600kHz の固定スイッチング周波数
- 入力電圧範囲のデュアル LDO を内蔵:1.3~18V、連続出力電流:350mA/150mA
- Buck1 のソフトスタート時間をプログラム可能
- Buck2 と Buck3 のソフトスタート時間は 1ms 固定
- Buck2 と Buck3 のループ補償を内蔵
- 各 Buck の専用イネーブル・ピン
- パルス・スキップ・モード (PSM) と強制連続電流モード (FCCM) をサポート
- 出力電圧パワー・グッド・インジケータ
- 過熱保護
- 32 ピン VQFN (RHB) 5mm × 5mm パッケージ
- 過電圧保護、過電流および短絡保護、過熱保護
TPS65262-2 は、出力電流 3A/1A/1A のモノリシック・トリプル同期降圧型 (バック) コンバータです。4.5V~18V の幅広い入力電源電圧範囲は、5V、9V、12V、または 15V パワー・バスのほとんどの中間バス電圧動作に対応できます。コンバータは定周波数ピーク電流モードを備え、アプリケーションを単純化しながら、設計者が目的のアプリケーションに合わせてシステムを最適化できるよう設計されています。このデバイスは、600kHz の固定スイッチング周波数で動作します。外付け部品数を低減するため、Buck2 と Buck3 のループ補償を内蔵しています。Buck1 と Buck2/Buck3 は位相差 180° で動作するため (Buck2 と Buck3 は同相動作)、入力フィルタの要件が最小化されます。
TPS65262-2 は、MODE ピンが GND に接続されている場合、パルス・スキップ・モード (PSM) で動作し、MODE ピンが HIGH に駆動されている場合またはフローティング状態の場合、連続電流モード (FCC) で動作します。PSM モードでは、軽負荷時にスイッチング損失を低減することで高い効率を実現します。FCC モードでは、ノイズ耐性が高まり、RF 干渉が低減されます。
TPS65262-2 は、2 つの低ドロップアウト電圧リニア・レギュレータ (LDO) も内蔵しています。これらの LDO は入力電圧範囲が 1.3~18V、連続出力電流が 350mA/150mA であり、独立したイネーブルを備え、出力電圧は可変です。
どちらかの出力電圧がレギュレーション範囲を外れると、パワー・グッド・ピンがアサートされます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS65262-2 入力電圧 4.5V~18V、出力電流 3A/1A/1A、トリプル同期整流降圧型コンバータ、デュアル、可変、350mA/150mA LDO 搭載 データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 5月 26日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点