ホーム パワー・マネージメント AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS7H4010-SEP

アクティブ

耐放射線特性、プラスチック・パッケージ封止、3.5V ~ 32V 入力、6A 同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 32 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 350 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Fixed Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 30.4 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iq (typ) (A) 0.000015
Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 32 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 350 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Fixed Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 30.4 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iq (typ) (A) 0.000015
DIESALE (KGD) See data sheet WQFN (RNP) 30 24 mm² 6 x 4
  • 放射線耐性を強化
    • SEL、SE、SEGR 耐性: LET = 43MeV-cm2/mg (最大値)
    • LET = 43MeV-cm2/mg まで、 SET および SEFI 特性を評価済み
    • すべてのウェハー・ロットについて 最大 20krad(Si) の吸収線量 (TID) を保証
    • 30krad(Si) まで、吸収線量 (TID) 特性を評価済み
  • 宇宙向けに強化されたプラスチック
    • 管理されたベースライン
    • Au ボンド・ワイヤと NiPdAu リード仕上げ
    • モールド・コンパウンドの改良による低いガス放出
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 長い製品ライフ・サイクル
    • 長期にわたる製品変更通知
    • 製品のトレーサビリティ
  • 広い電圧変換範囲
    • tON-MIN = 60ns (標準値)
    • tOFF-MIN = 70ns (標準値)
  • 低い MOSFET オン抵抗
    • RDS_ON_HS = 53mΩ (標準値)
    • RDS_ON_LS = 31mΩ (標準値)
  • 可変周波数範囲:350kHz~2.2MHz
  • 外部クロックへの同期可能
  • 内部補償
  • パワー・グッド・フラグ
  • 高精度のイネーブルによりシステム UVLO をプログラム
  • 固定または可変のソフトスタート時間
  • サイクル単位の電流制限
  • ヒカップ・モードによる短絡保護
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 放射線耐性を強化
    • SEL、SE、SEGR 耐性: LET = 43MeV-cm2/mg (最大値)
    • LET = 43MeV-cm2/mg まで、 SET および SEFI 特性を評価済み
    • すべてのウェハー・ロットについて 最大 20krad(Si) の吸収線量 (TID) を保証
    • 30krad(Si) まで、吸収線量 (TID) 特性を評価済み
  • 宇宙向けに強化されたプラスチック
    • 管理されたベースライン
    • Au ボンド・ワイヤと NiPdAu リード仕上げ
    • モールド・コンパウンドの改良による低いガス放出
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 長い製品ライフ・サイクル
    • 長期にわたる製品変更通知
    • 製品のトレーサビリティ
  • 広い電圧変換範囲
    • tON-MIN = 60ns (標準値)
    • tOFF-MIN = 70ns (標準値)
  • 低い MOSFET オン抵抗
    • RDS_ON_HS = 53mΩ (標準値)
    • RDS_ON_LS = 31mΩ (標準値)
  • 可変周波数範囲:350kHz~2.2MHz
  • 外部クロックへの同期可能
  • 内部補償
  • パワー・グッド・フラグ
  • 高精度のイネーブルによりシステム UVLO をプログラム
  • 固定または可変のソフトスタート時間
  • サイクル単位の電流制限
  • ヒカップ・モードによる短絡保護
  • サーマル・シャットダウン保護機能

TPS7H4010-SEP は、3.5V~32V の範囲の電源電圧から最大 6A の負荷電流を駆動できる、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。TPS7H4010-SEP はごく小さなソリューション・サイズで、非常に高い効率と出力精度を実現します。ピーク電流モード制御が採用されています。可変スイッチング周波数、外部クロックへの同期、FPWM オプション、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、可変ソフトスタート、トラッキングなどの追加機能により、広範なアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時の自動周波数フォールドバックと、オプションの外部バイアスにより、負荷範囲の全体にわたって効率が向上します。このデバイスは、必要な外付けコンポーネントが少なく、PCB レイアウトが単純になるようピン配置が設計されており、最適な EMI と熱性能を実現しています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。

TPS7H4010-SEP は、3.5V~32V の範囲の電源電圧から最大 6A の負荷電流を駆動できる、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。TPS7H4010-SEP はごく小さなソリューション・サイズで、非常に高い効率と出力精度を実現します。ピーク電流モード制御が採用されています。可変スイッチング周波数、外部クロックへの同期、FPWM オプション、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、可変ソフトスタート、トラッキングなどの追加機能により、広範なアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時の自動周波数フォールドバックと、オプションの外部バイアスにより、負荷範囲の全体にわたって効率が向上します。このデバイスは、必要な外付けコンポーネントが少なく、PCB レイアウトが単純になるようピン配置が設計されており、最適な EMI と熱性能を実現しています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS7H4003-SEP アクティブ 宇宙用強化プラスチック・パッケージ封止、耐放射線特性、3V ~ 7V、18A、同期整流降圧コンバータ Higher current device with the capability to easily parallel up to 4 devices for 72 A.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7H4010-SEP 宇宙向けに強化されたプラスチックに封止した耐放射線強化 3.5V~32V、6A 同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 1月 25日
* 放射線と信頼性レポート Single-Event Effects Test Report of the TPS7H4010-SEP (Rev. A) 2022年 10月 20日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H4010-SEP Production Flow and Reliability Report (Rev. A) PDF | HTML 2022年 7月 29日
* VID TPS7H4010-SEP VID V62-19623 2020年 12月 8日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H4010-SEP Neutron Displacement Damage Characterization 2020年 11月 30日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H4010-SEP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report 2020年 11月 25日
技術記事 低軌道アプリケーションにおける宇宙用拡張製品による課題への対処方法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 12日
技術記事 航太級強化產品如何因應低地球軌道應用的挑戰 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
技術記事 우주 항공 강화 제품이 저지구 궤도 애플리케이션의 과제를 해결하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
アプリケーション・ノート Using Space Grade Power Components to Power AMD Kintex XQRKU060 FPGA PDF | HTML 2023年 11月 8日
アプリケーション・ノート Using Space Grade Power Components to Power Microchip RTAX-S/SL FPGA PDF | HTML 2023年 9月 29日
アプリケーション・ノート Using Space Grade Power Components to Power Microchip RT PolarFire FPGA PDF | HTML 2023年 9月 20日
アプリケーション・ノート Radiation Tolerant Inverting Buck-Boost Converter with TPS7H4010-SEP PDF | HTML 2023年 6月 16日
アプリケーション・ノート Space Grade Power Solution for Microsemi RTG4 PDF | HTML 2023年 5月 2日
アプリケーション・ノート Reduce the Risk in Low-Earth Orbit Missions with Space Enhanced Plastic Products (Rev. A) PDF | HTML 2022年 9月 15日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. I) 2022年 3月 3日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7H4010EVM User's Guide 2020年 10月 7日
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7H4010EVM — TPS7H4010-SEP radiation-hardened, 3.5-V to 32-V, 6-A, step-down voltage converter evaluation module

TPS7H4010 評価基板 (EVM) は、典型的な衛星向け電源アプリケーションをサポートするために、TPS7H4010-SEP 降圧コンバータが最大 6A の負荷電流を供給する能力のある 1 本のレギュレーション済み電源レールを実現する方法を提示します。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ALPHA-3P-ADM-VA600-SPACE-AMD — AMD Versal コア XQRVC1902 ACAP と TI の耐放射線特性製品を採用した Alpha Data の ADM-VA600 キット

これは 6U の VPX フォーム・ファクタで、AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 適応型 SoC/FPGA を提示します。ADM-VA600 は、1 個の FMC+ コネクタ、DDR4 DRAM、システム監視機能を搭載したモジュール型ボードのデザインです。主な部品は、耐放射線特性のパワー・マネージメント、インターフェイス、クロック処理機能、組込みプロセッシング (-SEP) の各デバイスです。

シミュレーション・モデル

TPS7H4010-SEP PSpice Model (Rev. B)

SNVMC40B.ZIP (22 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7H4010-SEP PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMC54A.ZIP (38 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7H4010-SEP TINA-TI SPICE Model (Rev. A)

SNVMC39A.TSC (18 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS7H4010-SEP TINA-TI Transient SPICE Model

SNVMC53.TSC (56 KB) - TINA-TI Spice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010260 — 4T5R 宇宙グレード統合型トランシーバのリファレンス デザイン

4T5R 宇宙グレード統合型トランシーバのリファレンス デザインは、クロッキング ソリューションと電源ソリューションを搭載したフル RF サンプリング トランシーバを組み込んでいます。このデザインでは、すべて SEP 特性の TI デバイスと宇宙認定取得済みの受動部品が VITA-57 フォーム ファクタ内に搭載されています。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 ダウンロード
DIESALE (KGD)
WQFN (RNP) 30 オプションの表示

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 材質成分
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ