ホーム パワー・マネージメント DC/DC power modules Power modules (integrated inductor)

TPS82671

アクティブ

MicroSiP™ パッケージ封止、600mA、フル統合型、低ノイズ降圧コンバータ モジュール

製品詳細

Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 4.8 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 1.8 Vout (min) (V) 1.8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Synchronous Buck Features Enable, Light Load Efficiency, Spread Spectrum Control mode Constant on-time (COT) Switching frequency (max) (Hz) 6000000 Switching frequency (min) (Hz) 4900000
Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 4.8 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 1.8 Vout (min) (V) 1.8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Synchronous Buck Features Enable, Light Load Efficiency, Spread Spectrum Control mode Constant on-time (COT) Switching frequency (max) (Hz) 6000000 Switching frequency (min) (Hz) 4900000
uSIP (SIP) 8 6.67 mm² 2.3 x 2.9
  • 5.5MHz 動作時で 90% の効率
  • 自己消費電流 17μA
  • 2.3V~4.8V の広い入力電圧 範囲
  • 5.5MHz に制御された動作周波数
  • PWM周波数のディザリングによるスペクトラム拡散
  • クラス最高の負荷およびライン過渡応答特性
  • 総出力電圧精度 ±2% (PWM動作時)
  • PFM/PWM モードを自動切り替え
  • 軽負荷時でも低リップルなPFM モード
  • ≥35dB VIN PSRR (1kHz to 10kHz)
  • ソフト・スタート機能を内蔵、起動時間 120-µs
  • アクティブ・パワーダウン・シーケンス機能を内蔵(オプション)
  • 過電流保護と過熱シャットダウン保護
  • 1mm以下の低背ソリューション
  • 基板占有面積<6.7 mm2
  • APPLICATIONS
    • 携帯電話、スマートフォン
    • デジタルテレビ、WLAN、GPS および Bluetooth アプリケーション
    • POL アプリケーション

  • 5.5MHz 動作時で 90% の効率
  • 自己消費電流 17μA
  • 2.3V~4.8V の広い入力電圧 範囲
  • 5.5MHz に制御された動作周波数
  • PWM周波数のディザリングによるスペクトラム拡散
  • クラス最高の負荷およびライン過渡応答特性
  • 総出力電圧精度 ±2% (PWM動作時)
  • PFM/PWM モードを自動切り替え
  • 軽負荷時でも低リップルなPFM モード
  • ≥35dB VIN PSRR (1kHz to 10kHz)
  • ソフト・スタート機能を内蔵、起動時間 120-µs
  • アクティブ・パワーダウン・シーケンス機能を内蔵(オプション)
  • 過電流保護と過熱シャットダウン保護
  • 1mm以下の低背ソリューション
  • 基板占有面積<6.7 mm2
  • APPLICATIONS
    • 携帯電話、スマートフォン
    • デジタルテレビ、WLAN、GPS および Bluetooth アプリケーション
    • POL アプリケーション

TPS8267x は、低電力アプリケーション用の 600mA、降圧型DC/DC電源です。 スイッチング・レギュレータIC、 インダクタ、入出力コンデンサがパッケージに内蔵されています。 追加の外部部品は不要です。

TPS8267x は 高周波、同期整流方式降圧型 DC/DC コンバータで、電池駆動のポータブル・アプリケーション用に最適化されています。 MicroSiPTM DC/DC コンバータは 5.5MHz に制御されたスイッチング周波数で動作し、負荷電流の全範囲にわたって高効率を維持するため、負荷電流が減少した場合、パワー・セーブ・モードに移行します。

PFM モードでは、軽負荷動作中は自己消費電流が 17μA(標準)に低下し、電池稼働時間が延長されます。 ノイズの影響を受けやすいアプリケーションの為にも、本製品は PWM スペクトラム拡散機能により入力側の低ノイズ化だけではなく、安定化出力側の低ノイズ化も達成しています。 これらの機能と PSRR および AC 負荷レギュレーション性能により、電力変換効率を向上させるためのリニア・レギュレータの代替デバイスとして適しています。

TPS8267x はコンパクト(2.3mm x 2.9mm)で薄型 (1.0mm)の BGA パッケージで、標準的な表面実装装置による自動組立てに適しています。

TPS8267x は、低電力アプリケーション用の 600mA、降圧型DC/DC電源です。 スイッチング・レギュレータIC、 インダクタ、入出力コンデンサがパッケージに内蔵されています。 追加の外部部品は不要です。

TPS8267x は 高周波、同期整流方式降圧型 DC/DC コンバータで、電池駆動のポータブル・アプリケーション用に最適化されています。 MicroSiPTM DC/DC コンバータは 5.5MHz に制御されたスイッチング周波数で動作し、負荷電流の全範囲にわたって高効率を維持するため、負荷電流が減少した場合、パワー・セーブ・モードに移行します。

PFM モードでは、軽負荷動作中は自己消費電流が 17μA(標準)に低下し、電池稼働時間が延長されます。 ノイズの影響を受けやすいアプリケーションの為にも、本製品は PWM スペクトラム拡散機能により入力側の低ノイズ化だけではなく、安定化出力側の低ノイズ化も達成しています。 これらの機能と PSRR および AC 負荷レギュレーション性能により、電力変換効率を向上させるためのリニア・レギュレータの代替デバイスとして適しています。

TPS8267x はコンパクト(2.3mm x 2.9mm)で薄型 (1.0mm)の BGA パッケージで、標準的な表面実装装置による自動組立てに適しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 600mA、高効率 MicroSiP 降圧コンバータ(プロファイル <1.0mm) データシート 最新英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2011年 1月 28日
ホワイト・ペーパー 電力密度を高めるためのトレードオフとテクノロジーに関する理解 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 6月 1日
ホワイト・ペーパー Understanding the trade-offs and technologies to increase power density........N (Rev. C) PDF | HTML 2023年 4月 27日
ホワイト・ペーパー Understanding the trade-offs and technologies to increase power density........K (Rev. C) PDF | HTML 2023年 4月 26日
ホワイト・ペーパー Understanding the trade-offs and technologies to increase power density........G (Rev. C) PDF | HTML 2023年 4月 14日
ユーザー・ガイド Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 16日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
ホワイト・ペーパー SiP Power Modules White Paper 2016年 1月 26日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール 2013年 9月 9日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS826xxEVM-646 User's Guide (Rev. D) 2011年 11月 10日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
ユーザー・ガイド MicroSiP™ 対応 TPS8267xSiP の設計概要 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2011年 4月 16日
その他の技術資料 Design Summary for MicroSiP-enabled TPS8267xSiP 2011年 3月 22日
その他の技術資料 600-mA Fully Integrated Step-Down Solution: Compact Power - TPS82671 (Rev. A) 2011年 1月 20日
その他の技術資料 600-mA, HIGH-EFFICIENCY MicroSiPTM STEP-DOWN CONVERTER (PROFILE <1.0mm) 2010年 9月 28日
その他の技術資料 600-mA, HIGH-EFFICIENCY MicroSiPTM STEP-DOWN CONVERTER 2010年 9月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS82671EVM-646 — 評価モジュール、TPS82671 用、600mA、1.8V 出力、完全統合型、低ノイズ、降圧コンバータ

The TPS82671EVM-646 is a fully assembled and tested platform for evaluating the performance of the TPS82671 high-frequency, synchronous, step-down dc-dc convertersoptimized for battery-powered portable applications. The TPS82671 and TPS82675 devices are series of high-frequency, synchronous, (...)

ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00554 — Bluetooth 接続のポータブル化学分析用 DLP 超モバイル NIR 分光計

このウルトラモバイル近赤外線(NIR)分光器リファレンス・デザインは TI の DLP テクノロジーと単素子 InGaAs 検出器の組み合わせにより高性能測定を可能にします。高価な InGaAs アレイ検出器や壊れやすい回転回折格子を使用したアーキテクチャとは異なり、低コストでポータブルなフォーム・ファクタを実現します。このリファレンス・デザインは Bluetooth Low Energy に対応しており、食品、農業、製薬、石油化学などのアプリケーション向けのハンドヘルド分光器によるモバイル・ラボ測定を可能にします。TI の Tiva (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 ダウンロード
uSIP (SIP) 8 オプションの表示

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 材質成分
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ