ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
NEW

TPSM8S6B24S

アクティブ

セキュリティ強化、4V ~ 16V 入力、25A、4 個のスタッカブル対応、PMBus® パワー モジュール

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Module Iout (max) (A) 25 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 16 Switching frequency (min) (kHz) 275 Switching frequency (max) (kHz) 1100 Features Adjustable current limit, Current Sharing, Dynamic Voltage Scaling, EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Overcurrent protection, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Remote Sense, Voltage Margining Control mode current mode Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (A) 0.018
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Module Iout (max) (A) 25 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 16 Switching frequency (min) (kHz) 275 Switching frequency (max) (kHz) 1100 Features Adjustable current limit, Current Sharing, Dynamic Voltage Scaling, EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Overcurrent protection, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Remote Sense, Voltage Margining Control mode current mode Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (A) 0.018
QFM (MOY) 45 176 mm² 16 x 11
  • 拡張セキュリティ機能を内蔵
  • 4.25V~16V (PVIN を AVIN に接続、内部 LDO)
  • 2.95V~16V (PVIN および AVIN 分割レール、または VDD5 に外部バイアスを印加)
  • MOSFET、インダクタ、基本的なパッシブ部品を内蔵
  • 選択可能な内部補償を備えた平均電流モード制御
  • ピンストラップで設定可能な 0.5V~5.5V の出力電圧範囲
  • 0.25V~5.5V PMBus VOUT_COMMAND 範囲
  • 豊富な PMBus コマンド セット、VOUT、IOUT、ダイ温度のテレメトリを含む
  • 内部 FB デバイダ (分圧抵抗) を使った差動リモート センシングにより、VOUT 誤差を 1% 未満に低減
  • –40℃~+125℃、TJ
  • PMBus による AVS およびマージニング機能
  • マルチファンクション選択 (MSEL) ピンによる PMBus デフォルト値のピンストラップ設定
  • 275kHz~1.1MHz で 9 つのスイッチング周波数を選択可能
  • 周波数同期入力 / 同期出力
  • プリバイアス出力をサポート
  • 16mm × 11mm × 4.3mm、45 ピン MOY パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPSM8S6B24 を使用するカスタム設計を作成
  • 拡張セキュリティ機能を内蔵
  • 4.25V~16V (PVIN を AVIN に接続、内部 LDO)
  • 2.95V~16V (PVIN および AVIN 分割レール、または VDD5 に外部バイアスを印加)
  • MOSFET、インダクタ、基本的なパッシブ部品を内蔵
  • 選択可能な内部補償を備えた平均電流モード制御
  • ピンストラップで設定可能な 0.5V~5.5V の出力電圧範囲
  • 0.25V~5.5V PMBus VOUT_COMMAND 範囲
  • 豊富な PMBus コマンド セット、VOUT、IOUT、ダイ温度のテレメトリを含む
  • 内部 FB デバイダ (分圧抵抗) を使った差動リモート センシングにより、VOUT 誤差を 1% 未満に低減
  • –40℃~+125℃、TJ
  • PMBus による AVS およびマージニング機能
  • マルチファンクション選択 (MSEL) ピンによる PMBus デフォルト値のピンストラップ設定
  • 275kHz~1.1MHz で 9 つのスイッチング周波数を選択可能
  • 周波数同期入力 / 同期出力
  • プリバイアス出力をサポート
  • 16mm × 11mm × 4.3mm、45 ピン MOY パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPSM8S6B24 を使用するカスタム設計を作成

TPSM8S6B24は、高集積の使いやすい非絶縁型 DC/DC 降圧パワー モジュールで、メーカー固有の PMBus コマンドが追加されています。EXTENDED_WRITE_PROTECT と PASSKEY が追加されているため、標準の Write Protect コマンドよりも高い分解能で書き込み機能を制限することで、PMBus への悪意のあるアクセスに対するセキュリティが向上します。

TPSM8S6B24 は 25A のパワー モジュールであり、4 倍のスタッカビリティで最大 100A を供給できます。本デバイスには、最低 2.95V の低い入力電圧範囲の使用を可能にすることによりコンバータの効率を向上させる、外部 5V 電源を使用して内蔵 5V LDO をオーバードライブするオプションがあります。

TPSM8S6B24 パワー モジュールは入力フィードフォワードによる独自の固定周波数電流モード制御を採用しており、内部補償部品を選択可能であるため、システム サイズを最小化し、幅広い出力容量で安定性を確保できます。

1MHz クロックをサポートする PMBus インターフェイスは、出力電圧、出力電流、内部ダイ温度などの主要パラメータを監視するためだけでなく、コンバータを設定するための便利な標準化されたデジタル インターフェイスを提供します。フォルト条件への応答は、システム要件に応じて、再起動、ラッチ オフ、無視のいずれかに設定できます。スタック デバイス間のバックチャネル通信により、1 つの出力レールに電力を供給するすべての TPSM8S6B24 コンバータが 1 つのアドレスを共有できるため、システム ソフトウェア、ファームウェア設計を簡素化できます。出力電圧、スイッチング周波数、ソフト スタート時間、過電流フォルト制限などの主要なパラメータは、プログラムなしでのパワー オンをサポートするため、PMBus 通信を使わないで BOM 選定を通して設定することもできます。

TPSM8S6B24は、高集積の使いやすい非絶縁型 DC/DC 降圧パワー モジュールで、メーカー固有の PMBus コマンドが追加されています。EXTENDED_WRITE_PROTECT と PASSKEY が追加されているため、標準の Write Protect コマンドよりも高い分解能で書き込み機能を制限することで、PMBus への悪意のあるアクセスに対するセキュリティが向上します。

TPSM8S6B24 は 25A のパワー モジュールであり、4 倍のスタッカビリティで最大 100A を供給できます。本デバイスには、最低 2.95V の低い入力電圧範囲の使用を可能にすることによりコンバータの効率を向上させる、外部 5V 電源を使用して内蔵 5V LDO をオーバードライブするオプションがあります。

TPSM8S6B24 パワー モジュールは入力フィードフォワードによる独自の固定周波数電流モード制御を採用しており、内部補償部品を選択可能であるため、システム サイズを最小化し、幅広い出力容量で安定性を確保できます。

1MHz クロックをサポートする PMBus インターフェイスは、出力電圧、出力電流、内部ダイ温度などの主要パラメータを監視するためだけでなく、コンバータを設定するための便利な標準化されたデジタル インターフェイスを提供します。フォルト条件への応答は、システム要件に応じて、再起動、ラッチ オフ、無視のいずれかに設定できます。スタック デバイス間のバックチャネル通信により、1 つの出力レールに電力を供給するすべての TPSM8S6B24 コンバータが 1 つのアドレスを共有できるため、システム ソフトウェア、ファームウェア設計を簡素化できます。出力電圧、スイッチング周波数、ソフト スタート時間、過電流フォルト制限などの主要なパラメータは、プログラムなしでのパワー オンをサポートするため、PMBus 通信を使わないで BOM 選定を通して設定することもできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM8S6B24 PMBus® および Extended Write Protection 付き、最大 4 倍までのスタッカビリティ、2.95V~16V、シングル 25A 、同期整流式降圧パワー モジュール データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 3月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 ダウンロード
QFM (MOY) 45 オプションの表示

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 材質成分
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ