データシート
TS3V712E
- High Bandwidth (BW = 1.36 GHz)
- Designed for 7-Channel VGA Signals (R,G,B, Hsync, Vsync, DDC Dat, and DDC CLK)
- Separate Control Logic for Data and Control Signals
- Operating Voltage: 3.3 V ±10%
- Low and Flat ON-State Resistance
- rON = 3 Ω
- rON(flat) = 500 mΩ
- Low Crosstalk (XTALK = –49.76 dB Typ at 250 MHz)
- Low Input/Output Capacitance
- CON = 7 pF, Typ
- ESD Performance Tested
- 4-kV IEC61000-4-2, Contact Discharge on Switch IOs
- 3-kV Human Body Model Per JESD22-A114E
- 6-kV Human Body Model (Switch Pins to GND)
- Suitable for Both RGB and Composite-Video Switching
- 32-Pin Quad Flat Pack No-Lead QFN(RTG) Package
- APPLICATIONS
- Notebook Computers
- Analog VGA Peripheral Ports
The TS3V712E is a high-bandwidth, 7-channel video multiplexer/demultiplexer for switching between multiple VGA sources or end points. The device is designed for ensuring video signal integrity and minimizing the video signal attenuation by providing high bandwidth of 1.36 GHz.
The video signals are protected against high ESD with integrated diodes to VDD and GND that will support up to 6-kV of ESD HBM and 4-kV contact protection.
The TS3V712E is available in a 32-pin QFN package and is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to 85°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 7-CHANNEL VIDEO SWITCH データシート (Rev. A) | 2010年 8月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches | 2008年 7月 3日 | ||||
アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
WQFN (RTG) | 32 | オプションの表示 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点