ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

100mA、30V、リニア電圧レギュレータ

製品詳細

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 4.75 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 2.6 Fixed output options (V) 2.6, 3.3, 5, 6.2, 8, 9, 10, 12, 15 Noise (µVrms) 42 Iq (typ) (mA) 3.8 Thermal resistance θJA (°C/W) 55 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3.75 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1700 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 4.75 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 2.6 Fixed output options (V) 2.6, 3.3, 5, 6.2, 8, 9, 10, 12, 15 Noise (µVrms) 42 Iq (typ) (mA) 3.8 Thermal resistance θJA (°C/W) 55 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3.75 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1700 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-89 (PK) 3 18.4275 mm² 4.5 x 4.095 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68
  • 入力電圧範囲 (V I):4.75V~35V
  • 出力電圧範囲 (V O):
    • 2.6V~15V (レガシー・チップ用)
    • 3.3V~15V (新チップ用)
  • 出力電流:最大 100mA
  • 静止電流 I Q:3.8mA
  • 内蔵短絡電流制限および過熱保護
  • 外部コンポーネントなしで安定
  • 対応温度範囲:
    • レガシー・チップ C および AC バージョン:0℃~+125℃
    • レガシー・チップ AI バージョン:–40℃~+125℃
    • 新しいチップ:–40℃~+125℃
  • パッケージ:
    • 8 ピン、4.9mm × 3.91mm SOIC
    • 3 ピン、4.3mm × 4.3mm TO-92
    • 3 ピン、4.5mm × 2.5mm SOT-89
  • 入力電圧範囲 (V I):4.75V~35V
  • 出力電圧範囲 (V O):
    • 2.6V~15V (レガシー・チップ用)
    • 3.3V~15V (新チップ用)
  • 出力電流:最大 100mA
  • 静止電流 I Q:3.8mA
  • 内蔵短絡電流制限および過熱保護
  • 外部コンポーネントなしで安定
  • 対応温度範囲:
    • レガシー・チップ C および AC バージョン:0℃~+125℃
    • レガシー・チップ AI バージョン:–40℃~+125℃
    • 新しいチップ:–40℃~+125℃
  • パッケージ:
    • 8 ピン、4.9mm × 3.91mm SOIC
    • 3 ピン、4.3mm × 4.3mm TO-92
    • 3 ピン、4.5mm × 2.5mm SOT-89

UA78L シリーズの固定電圧リニア・レギュレータは、幅広いアプリケーション向けに設計されています。UA78L シリーズは、シングルポイント・レギュレーションに関連するノイズやディストリビューションの問題を解消するために、オンカード・レギュレーションに使用できます。大電流電圧レギュレータを構成するために、UA78L をパワーパス素子と組み合わせて使用することもできます。UA78L シリーズのレギュレータは、最大 100mA の出力電流を供給できます。また、UA78L には、負荷電流範囲全体にわたって安定した動作を行うための外付けコンデンサは必要ありません。これらのレギュレータが内蔵する電流制限およびサーマル・シャットダウン機能は、過負荷からデバイスを保護するのに役立ちます。

従来のチップでは、UA78L00C および UA78L00AC シリーズは 0℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されており、UA78L05AI デバイスは –40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

新しいチップの場合、UA78L シリーズは –40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

UA78L シリーズの固定電圧リニア・レギュレータは、幅広いアプリケーション向けに設計されています。UA78L シリーズは、シングルポイント・レギュレーションに関連するノイズやディストリビューションの問題を解消するために、オンカード・レギュレーションに使用できます。大電流電圧レギュレータを構成するために、UA78L をパワーパス素子と組み合わせて使用することもできます。UA78L シリーズのレギュレータは、最大 100mA の出力電流を供給できます。また、UA78L には、負荷電流範囲全体にわたって安定した動作を行うための外付けコンデンサは必要ありません。これらのレギュレータが内蔵する電流制限およびサーマル・シャットダウン機能は、過負荷からデバイスを保護するのに役立ちます。

従来のチップでは、UA78L00C および UA78L00AC シリーズは 0℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されており、UA78L05AI デバイスは –40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

新しいチップの場合、UA78L シリーズは –40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LP2951 アクティブ パワー・グッドとイネーブル搭載、100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ Lower voltage range option
TLV709 アクティブ 3.2 μ A の電源電流、 150mA 、 30V 、低ドロップアウト( LDO )リニア・レギュレータ Alternative product with lower dropout voltage, better PSRR and lower Iq
TLV760 アクティブ 100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ Delivers lower dropout voltage and improved load regulation.
TPS709 アクティブ 逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ Alternative product with lower dropout voltage and lower Iq
新規 TPS7B91 アクティブ 150mA、40V、1.5μA の静止電流 (IQ)、低ドロップアウト リニア レギュレータ Increased Vin range to 40V

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UA78L 直列正電圧リニア・レギュレータ データシート (Rev. X 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.X) PDF | HTML 2023年 7月 12日
アプリケーション・ノート LDO Noise Demystified (Rev. B) PDF | HTML 2020年 8月 18日
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UA78LEVM-075 — UA78L 100mA、30V、リニア電圧レギュレータの評価基板

UA78L 評価基板 (EVM) は、PK パッケージ封止のリニア・レギュレータである UA78L の動作と性能を評価するためのプラットフォームです。この評価基板 (EVM) 構成は、汎用アプリケーションに適した、単一、100mA、3 端子、低ドロップアウト (LDO) レギュレータを搭載しています。このレギュレータは最大 100mA を供給でき、最大 20V の広い入力電圧範囲 (VIN) に対応しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

UA78L PK PSpice Model

SLVME11.ZIP (17 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP15038 — バッテリ・テスト・システム向け 50A、電流精度 0.05% の電源のリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、バッテリ・テスト・システム(BTS)で使用する、大電流、高精度、双方向の電源ソリューションです。このデザインは、LM5170EVM-BIDIR と信号制御ボードを採用しています。LM5170EVM-BIDIR は、高性能のデュアル・チャネル双方向電流コントローラである LM5170-Q1 を提示するための評価ボードです。信号制御ボードは高精度アンプを使用して構築されており、このボードと LM5170EVM-BIDIR との組み合わせにより、電流精度をさらに向上させています。ベンチ・テストの結果は、電流精度がフルスケールで 0.05% (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP15043 — バッテリ・テスト・システム向け 6A、電流精度 0.05% 電源ソリューションのリファレンス・デザイン

This reference design circuit introduces a highly accurate, bi-directional current power solution used in battery test systems (BTS). The maximum current capability is 6A with lower than 0.05% full scale accuracy. Controlling through a logic pin, the circuit can be used to charge or discharge a (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-89 (PK) 3 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ