データシート
UC1845A-SP
- QML Class V (QMLV)認定済み、SMD 5962-86704
- 5962P8670411Vxx (1)
- 吸収線量(TID) 30krad(Si)までの
放射線耐性保証(RHA) - MIL-STD-883テスト手法1019.9段落3.13.3.bの定義に従い、1.5xのOver TestにおいてLDR (10 mrad(Si)/s)で45kradの機能および規定のPost-Radiationパラメータ制限に合格
- 低線量率の感受性を示すが (2)、30kradの合計線量レベルにおいて、MIL-STD-883, TM1019で許容されるPre-Radiationの電気的制限範囲内を維持
- 吸収線量(TID) 30krad(Si)までの
- DC/DCコンバータアプリケーション用に最適化
- 低いスタートアップ電流(0.5mA未満)
- トリムされた発振器放電電流
- 自動的なフィードフォワード補償
- パルス単位の電流制限
- 拡張された負荷応答特性
- ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止(UVLO)
- ダブル・パルス抑制
- 大電流トーテムポール出力
- 内部トリム付きのバンドギャップ参照
- 500kHzでの動作
- 低ROのエラー・アンプ
- 軍事用温度範囲(-55℃~125℃)全体で認定済み
(1)TID放射線特性の強化は、RHAデバイス・タイプ11にのみ適用されます。
(2)影響を受けるパラメータ参照出力電圧、VREF放射線ドリフト曲線(VREF放射線ドリフト曲線を参照)
UC1845A-SPコントロールICは、UC184xファミリとピン互換の放射線強化版です。 衛星や、過酷な環境で使用される他のアプリケーションに主に適しています。 このデバイスは、電流モード・スイッチング・モード電源のコントロールに必要な特性を提供し、機能が拡張されています。スタートアップ電流は0.5mA未満に規定され、発振器放電は8.3mAにトリムされています。UVLO時には、5V以上のVCCについて、出力ステージは1.2V未満で最低10mAをシンクします。
デバイス比較表には、このファミリのメンバ間の相違点が示されています。放射線強化版が利用可能かどうか、および注文方法については、各製品のデータシートを参照してください。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点