UC2872
- Controls Different Types of Lamps: Cold Cathode Fluorescent, Neon, and Gas Discharge
- Zero Voltage Switching (ZVS) of Push-Pull Drivers
- Accurate Control of Lamp Current
- Variable Lamp Intensity Control
- 1\xB5A Disable Current
- 4.5V to 24V Operation
- Open Lamp Detection Circuitry
The UC3872 is a resonant lamp ballast controller optimized for driving cold cathode fluorescent, neon, and other gas discharge lamps. The resonant power stage develops a sinusoidal lamp drive voltage, and minimizes switching loss and EMI generation. Lamp intensity adjustment is accomplished with a buck regulator, which is synchronized to the external power stage\x92s resonant frequency. Suitable for automotive and battery powered applications, the UC3872 draws only 1\xB5A when disabled.
Soft start and open lamp detect circuitry have been incorporated to minimize component stresses. Open lamp detection is enabled at the completion of a soft start cycle. The chip is optimized for smooth duty cycle control to 100%.
Other features include a precision 1.2% reference, undervoltage lockout, and accurate minimum and maximum frequency control.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Resonant Lamp Ballast Controller データシート | 1999年 9月 5日 | |||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | U-141 Resonant Fluorescent Lamp Converter Provides Efficient and Compact | 1999年 9月 5日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点