この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと類似の機能
UC3770A
- Full-Step, Half-Step and Micro-Step Capability
- Bipolar Output Current up to 2A
- Wide Range of Motor Supply Voltage: 10\x9650V
- Low Saturation Voltage
- Wide Range of Current Control: 5mA\x962A
- Current Levels Selected in Steps or Varied Continuously
- Thermal Protection and Soft Intervention
The UC3770A and UC3770B are high-performance full bridge drivers that offer higher current and lower saturation voltage than the UC3717 and the UC3770. Included in these devices are LS-TTL compatible logic inputs, current sense, monostable, thermal shutdown, and a power H-bridge output stage. Two UC3770As or UC3770Bs and a few external components form a complete micro-processor-controllable stepper motor power system.
Unlike the UC3717, the UC3770A and the UC3770B require external high-side clamp diodes. The UC3770A and UC3770B are identical in all regards except for the current sense thresholds. Thresholds for the UC3770A are identical to those of the older UC3717 permitting drop-in replacement in applications where high-side diodes are not required. Thresholds for the UC3770B are tailored for half stepping applications where 50%, 71%, and 100% current levels are desirable.
The UC3770A and UC3770B are specified for operation from 0°C to 70°C ambient.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | High Performance Stepper Motor Drive Circuit データシート (Rev. A) | 2000年 2月 18日 | |||
ホワイト・ペーパー | How smart tune regulates current in stepper motors (Rev. A) | 2019年 3月 19日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点