TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
サポート対象の製品とハードウェア
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
-
parametric-filter eFuse とホット・スワップ・コントローラ
The UCC3915 programmable hot swap power manager provides complete power-management, hot-swap capability, and circuit breaker functions. The only external component required to operate the device, other than power supply bypassing, is the fault-timing capacitor, CT. All control and housekeeping functions are integrated, and externally programmable. These include the fault current level, maximum output sourcing current, maximum fault time, and startup delay. In the event of a constant fault, the internal fixed 2% duty cycle ratio limits average output power.
The internal 4-bit DAC allows programming of the fault-level current from 0 A to 3 A with 0.25-A resolution. The IMAX control pin sets the maximum-sourcing current to 1 A above the trip level or to a full 4 A of output current for fast output capacitor charging.
When the output current is below the fault level, the output MOSFET is switched on with a nominal ON resistance of 0.15 . When the output current exceeds the fault level, but is less than the maximum-sourcing level, the output remains switched on, but the fault timer starts, charging CT. Once CT charges to a preset threshold, the switch is turned off, and remains off for 50 times the programmed fault time. When the output current reaches the maximum sourcing level, the MOSFET transitions from a switch to a constant current source.
The UCC3915 can be put into sleep mode, drawing only 100 uA of supply current. Other features include an open-drain fault-output indicator, thermal shutdown, undervoltage lockout, 7-V to 15-V operation, and low-thermal resistance SOIC and TSSOP power packages.
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 15-V Programmable Hot Swap Power Manager データシート (Rev. C) | 2001年 6月 18日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | オプションの表示 |
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
TVS diode recommendation tool
Initial release of TVS diode recommendation tool.