CC2420
- True single-chip 2.4 GHz IEEE 802.15.4 compliant RF transceiver with
baseband modem and MAC support - DSSS baseband modem with 2 MChips/s and 250 kbps effective data rate.
- Suitable for both RFD and FFD operation
- Low current consumption (RX: 18.8 mA, TX: 17.4 mA)
- Low supply voltage (2.1 – 3.6 V) with integrated voltage regulator
- Low supply voltage (1.6 – 2.0 V) with external voltage regulator
- Programmable output power
- No external RF switch / filter needed
- I/Q low-IF receiver
- I/Q direct upconversion transmitter
- Very few external components
- 128(RX) + 128(TX) byte data buffering
- Digital RSSI / LQI support
- Hardware MAC encryption (AES-128)
- Battery monitor
- QLP-48 package, 7×7 mm
- Complies with ETSI EN 300 328, EN 300 440 class 2, FCC CFR-47 part 15
and ARIB STD-T66 - Powerful and flexible development tools available
The CC2420 is a true single-chip 2.4 GHz IEEE 802.15.4 compliant RF transceiver designed for low power and low voltage wireless applications. CC2420 includes a digital direct sequence spread spectrum baseband modem providing a spreading gain of 9 dB and an effective data rate of 250 kbps.
The CC2420 is a low-cost, highly integrated solution for robust wireless communication in the 2.4 GHz unlicensed ISM band. It complies with worldwide regulations covered by ETSI EN 300 328 and EN 300 440 class 2 (Europe), FCC CFR47 Part 15 (US) and ARIB STD-T66 (Japan).
The CC2420 provides extensive hardware support for packet handling, data buffering, burst transmissions, data encryption, data authentication, clear channel assessment, link quality indication and packet timing information. These features reduce the load on the host controller and allow CC2420 to interface low-cost microcontrollers.
The configuration interface and transmit / receive FIFOs of CC2420 are accessed via an SPI interface. In a typical application CC2420 will be used together with a microcontroller and a few external passive components.
CC2420 is based on Chipcon’s SmartRF - 03 technology in 0.18 µm CMOS.
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PACKET-SNIFFER — SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1
The SmartRF Packet Sniffer is a PC software application that can display and store radio packets captured by a listening RF device. The capture device is connected to the PC via USB. Various RF protocols are supported. The Packet Sniffer filters and decodes packets and displays them in a convenient (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
Sub-1GHz トランシーバ
他のワイヤレス製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
ソフトウェア
ソフトウェア・プログラミング・ツール
計算ツール
ドライバまたはライブラリ
SWRC046 — SmartRF(TM) Studio 6.13.1
サポート対象の製品とハードウェア
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
Sub-1GHz トランシーバ
他のワイヤレス製品
ソフトウェア
計算ツール
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF スタジオ
SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MSP430 マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
Sub-1GHz トランシーバ
他のワイヤレス製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
開発キット
評価ボード
インターフェイス・アダプタ
ドーター・カード
SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimplElink™ CC2xxx デバイス向けハードウェア設計レビュー
開始
2.4GHz ハードウェア設計レビューを依頼する前に、設計に関する一般的な質問は TI の E2E forum に投稿してください。
Hardware Design Review Request Form (...)
CC2420EM_REFDES — CC2420EM リファレンス・デザイン
The reference design demonstrates good techniques for CC2420 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, these parts should be copied accurately. This (...)
CC2420BALUN_REFDES — CC2420 Anaren Balun リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
VQFN (RGZ) | 48 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点