この製品には新バージョンがあります。
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
HDC1010
- 相対湿度の精度 ±2% (標準値)
- 温度精度 ±0.2℃(標準値)
- 高湿度時の優れた安定性
- 14 ビットの測定分解能
- 100nA のスリープ・モード電流
- 平均消費電流:
- 710nA @ 1sps、11ビットのRH (相対湿度)測定時
- 1.3µA @ 1sps、11ビットのRHおよび温度測定時
- 電源電圧: 2.7V~5.5V
- 小型の2mm×1.6mmのデバイス専有面積
- I2Cインターフェイス
アプリケーション
- HVAC (暖房、通気、エアコン)
- IoTスマート・サーモスタットおよび室内監視
- 冷蔵庫
- プリンタ
- 白物家電
- 医療機器
- ワイヤレス・センサ(TIDA: 00374、00484、00524)
All trademarks are the property of their respective owners.
HDC1010は、超低消費電力で優れた測定精度を実現する温度センサを内蔵した、デジタル湿度センサです。HDC1010は幅広い電源範囲で動作するため、各種の一般的なアプリケーションにおいて、競合ソリューションに代わる、低コストで低消費電力の選択肢を提供します。革新的な超小型WLCSP(ウェハー・レベル・チップ・スケール・パッケージ)を使用しており、基板設計の簡素化が可能です。HDC1010のセンシング素子はデバイス底面に配置され、HDC1010では、ちりやごみなどの環境汚染物質に対する耐性が向上しています。湿度および温度センサは工場で較正済みで、オンチップの不揮発性メモリに較正データが保存されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | HDC1010 低消費電力、高精度デジタル湿度センサ、温度センサ付き データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 9月 20日 |
アプリケーション・ノート | Is a Protective Cover Needed for Humidity Sensors? | PDF | HTML | 2021年 4月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | Humidity Sensor: Storage and Handling Guidelines | 2017年 8月 28日 | ||||
アプリケーション・ノート | Optimizing Placement and Routing for Humidity Sensors (Rev. A) | 2017年 3月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | HDC1010 Pin FMEA | 2016年 12月 15日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | HDC1010EVM User’s Guide | 2016年 5月 11日 | ||||
技術記事 | How to use boost converters in wireless sensor nodes | PDF | HTML | 2015年 10月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
HDC1010EVM — HDC1010 低電力温湿度センサの評価モジュール
The HDC1010EVM evaluation kit is a plug and play system to test and evaluate the HDC1010 humidity and temperature sensor. The EVM utilizes a USB interface for control and data streaming, and can be to plugged into a PC USB port. With the simple GUI, humidity and temperature measurements can be (...)
ユーザー ガイド: PDF
多くの TI リファレンス デザインには、HDC1010 があります。
TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YPA) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点