ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM2623-Q1

アクティブ

AEC-Q100 認証済み、0.8V ~ 14V の入力電圧、2A の負荷電流、昇圧 DC/DC

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 1 Vin (max) (V) 14 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Nonsynchronous rectification Vout (min) (V) 1.24 Vout (max) (V) 14 Iq (typ) (µA) 110 Duty cycle (max) (%) 90 Switch current limit (typ) (A) 2.85
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 1 Vin (max) (V) 14 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Nonsynchronous rectification Vout (min) (V) 1.24 Vout (max) (V) 14 Iq (typ) (µA) 110 Duty cycle (max) (%) 90 Switch current limit (typ) (A) 2.85
WSON (NHL) 14 16 mm² 4 x 4
ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM2623-Q1 ゲート付きオシレータ・ベースの車載用DC/DC昇圧コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 10月 9日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ