データシート
LMR33630
- 機能安全対応
- 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
- 入力電圧範囲:3.8V~36V
- 出力電圧範囲:1V~24V
- 出力電流:3A
- 75mΩ/50mΩ RDS-ON のパワー MOSFET
- ピーク電流モード制御
- 短い最小オン時間:68ns
- 周波数:400kHz、1.4MHz、2.1MHz
- 接合部温度範囲:–40℃~+125℃
- 低い EMI およびスイッチング・ノイズ
- 補償ネットワークを内蔵
- 低 EMI およびスイッチング・ノイズ
- HotRod™ パッケージ
- 並列の入力電流パス
- あらゆる負荷条件での高効率の電力変換
- ピーク効率:95% 超
- 低い動作時静止電流:25µA
- 柔軟なシステム・インターフェイス
- パワー・グッド・フラグおよび高精度イネーブル
- TPSM53603 モジュールを使用して、開発期間を短縮
- WEBENCH Power Designer により、LMR33630 を使用するカスタム設計を作成
LMR33630 SIMPLE SWITCHER レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、堅牢な産業用アプリケーション向けに、クラス最高の効率を実現しています。LMR33630 デバイスは、最高 36V の入力から最大 3A の負荷電流を駆動でき、非常に小さなソリューション・サイズで、高い軽負荷時効率と出力精度を実現します。パワー・グッド・フラグや高精度イネーブルなどの特長から、広範なアプリケーションにおいて、柔軟で使いやすいソリューションとなります。LMR33630 は軽負荷時に効率向上のため自動的に周波数をフォールドバックします。高度な統合により、ほとんどの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようピン配置が設計されています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。LMR33630 は、8 ピンの HSOIC パッケージと、ウェッタブル・フランク付きの 12 ピン、3mm × 2mm の次世代型 VQFN パッケージで供給されます。また、AEC-Q100 認定済みバージョンも提供しています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LMR33630ADDAEVM — LMR33630 同期整流降圧コンバータの評価モジュール
The LMR33630ADDAEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR33630 synchronous step-down converter. The LMR33630 provides exceptional efficiency and accuracy in a very small solution size.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
LMR33630ARNXEVM — LMR33630 同期整流降圧コンバータの評価モジュール
The LMR33630 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR33630A 400kHz synchronous step-down converter. The LMR33630 provides exceptional efficiency and accuracy in a very small solution size.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
LMR33630CDDAEVM — LMR33630 同期整流降圧コンバータの評価モジュール
The LMR33630 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR33630 synchronous step-down converter. The LMR33630 provides exceptional efficiency and accuracy in a very small solution size.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
LMR33630CRNXEVM — LMR33630 同期整流降圧コンバータの評価モジュール
The LMR33630 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR33630C 2.1MHz synchronous step-down converter. The LMR33630 provides exceptional efficiency and accuracy in a very small solution size.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
LMR33630A Non-Inverting and inverting PSpice Transient Model (Rev. A)
SNVMBF6A.ZIP (159 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
LMR33630A Non-Inverting and inverting Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
SNVMBF9A.ZIP (7 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
LMR33630B Inverting and Non-Inverting PSpice Transient Model
SNVMBH2.ZIP (127 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
LMR33630B Unencrypted PSpice Inverting and Non-Inverting Transient Model
SNVMBH1.ZIP (7 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
LMR33630C Unencrypted PSpice Inverting and Non-Inverting Transient Model (Rev. A)
SNVMBG5A.ZIP (128 KB) - PSpice Model
計算ツール
計算ツール
SNVR484 — LMR336x0 Component Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
リファレンス・デザイン
TIDA-010072 — Air blower and valve control reference design for respiratory applications
このリファレンス・デザインは、最大 ±200kRPM/s のレートでモーターの加速と減速をサポートするコンパクトなシステム設計を提示します。この加減速レートは、多くの呼吸器アプリケーションにとって重要な要件です。このデザインは、TMS320F28027F など多数のオフボード C2000 コントローラをサポートしており、低コストのセンサレス FOC (フィールド・オリエンテッド制御) を実現できます。加えて、このデザインは広い入力電圧範囲 (6 ~ 28V) (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-010055 — TIDA-010055
このリファレンス・デザインは、アナログ入出力に対応する保護リレーと各種通信モジュール向けに、5V、12V、24V いずれかの DC 入力を受け入れ、非絶縁型電力を供給する電源アーキテクチャを提示します。このデザインは複数の電力出力を生成するために 1 個の統合型 FET を組み合わせた複数の DC/DC コンバータを使用し、サイズと開発期間を重視するアプリケーション向けに 1 個の統合型インダクタを組み合わせた 1 個のパワー・モジュールを使用しています。また、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-010009 — サーボ・ドライブ向け、小型、高効率 24V 入力補助電源のリファレンス・デザイン
This reference design showcases a method to generate power supplies required in a servo or AC drive including the analog and digtal I/O interfaces, encoder supply, isolated transceivers and digital processing block. This design also implements protection against input reverse polarity, output (...)
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | オプションの表示 |
VQFN-HR (RNX) | 12 | オプションの表示 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点