ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZM23600

アクティブ

3.8 × 3mm パッケージ封止、36V、0.5A 降圧 DC/DC パワー モジュール

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM365R6 アクティブ 3V ~ 36V 入力、1V ~ 13V 出力、0.6A、同期整流降圧コンバータ・パワー・モジュール Higher input voltage rating and lower IQ.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 0.5 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 15 Switching frequency (min) (kHz) 675 Switching frequency (max) (kHz) 1090 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 97
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 0.5 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 15 Switching frequency (min) (kHz) 675 Switching frequency (max) (kHz) 1090 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 97
USIP (SIL) 10 See data sheet
  • 4V~36V の広い動作入力電圧範囲
  • 1.2V~15V 可変、および 3.3V または 5V の固定出力電圧オプション
  • 0.5A の出力電流
  • 5V および 3.3V 出力の設計では入力と出力のコンデンサのみ必要
  • 片面レイアウトの 27mm 2 ソリューション・サイズ
  • 無負荷時の消費電流: 28µA
  • シャットダウン時電流: 2µA
  • パワー・グッド・フラグ
  • 外部周波数同期
  • MODE 選択ピン
    • 強制 PWM モードによる固定周波数動作
    • 自動 PFM モードによる軽負荷時の高効率
  • 制御ループ補償、ソフト・スタート、電流制限、UVLO を内蔵
  • 3.8mm × 3mm × 1.6mm の小型パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、LMZM23600 を使用するカスタム設計を作成
  • 4V~36V の広い動作入力電圧範囲
  • 1.2V~15V 可変、および 3.3V または 5V の固定出力電圧オプション
  • 0.5A の出力電流
  • 5V および 3.3V 出力の設計では入力と出力のコンデンサのみ必要
  • 片面レイアウトの 27mm 2 ソリューション・サイズ
  • 無負荷時の消費電流: 28µA
  • シャットダウン時電流: 2µA
  • パワー・グッド・フラグ
  • 外部周波数同期
  • MODE 選択ピン
    • 強制 PWM モードによる固定周波数動作
    • 自動 PFM モードによる軽負荷時の高効率
  • 制御ループ補償、ソフト・スタート、電流制限、UVLO を内蔵
  • 3.8mm × 3mm × 1.6mm の小型パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、LMZM23600 を使用するカスタム設計を作成

LMZM23600はインダクタが内蔵された電源モジュールで、スペースに制約のある産業用アプリケーションに特化して設計されています。5V と 3.3V の 2 つの固定出力電圧オプションと、1.2V~15V の範囲で可変 (ADJ) の出力電圧オプションで供給されます。 LMZM23600は 4V~36V の入力電圧範囲に対応し、最大 500mA の出力電流を供給できます。この電源モジュールは非常に使いやすく、5V および 3.3V 出力の設計では、必要な外付け部品はわずか 2 つです。 LMZM23600のすべての特長は、性能重視で低 EMI の、スペースに制限のある産業用アプリケーションに最適化されています。オープン・ドレインのパワー・グッド出力により、システムの真の状態が示されるため、スーパーバイザ部品を追加する必要がなく、コストと基板面積を削減できます。PWM モードと PFM モードとのシームレスな移行、および無負荷時の消費電流がわずか 28µA であることから、負荷電流の範囲全体にわたって高い効率と優れた過渡応答が確保されます。 LMZM23600 は 1000mA の電流を出力できる LMZM23601 とピン互換で、簡単に出力電流をスケーリングできます。

LMZM23600はインダクタが内蔵された電源モジュールで、スペースに制約のある産業用アプリケーションに特化して設計されています。5V と 3.3V の 2 つの固定出力電圧オプションと、1.2V~15V の範囲で可変 (ADJ) の出力電圧オプションで供給されます。 LMZM23600は 4V~36V の入力電圧範囲に対応し、最大 500mA の出力電流を供給できます。この電源モジュールは非常に使いやすく、5V および 3.3V 出力の設計では、必要な外付け部品はわずか 2 つです。 LMZM23600のすべての特長は、性能重視で低 EMI の、スペースに制限のある産業用アプリケーションに最適化されています。オープン・ドレインのパワー・グッド出力により、システムの真の状態が示されるため、スーパーバイザ部品を追加する必要がなく、コストと基板面積を削減できます。PWM モードと PFM モードとのシームレスな移行、および無負荷時の消費電流がわずか 28µA であることから、負荷電流の範囲全体にわたって高い効率と優れた過渡応答が確保されます。 LMZM23600 は 1000mA の電流を出力できる LMZM23601 とピン互換で、簡単に出力電流をスケーリングできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMZM23600 36V、0.5A、3.8mm × 3mm パッケージの降圧 DC/DC 電源モジュール データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 4月 4日
アプリケーション・ノート Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 14日
アプリケーション・ノート Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 26日
アプリケーション・ノート Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) 2019年 11月 20日
技術記事 Advantages of using nonisolated DC/DC power buck modules in DAQ applications PDF | HTML 2019年 1月 15日
技術記事 Enhancing DAQ performance for grid protection, control and monitoring equipment us PDF | HTML 2018年 12月 11日
アプリケーション・ノート Inverting Application for the LMZM23601 and LMZM23600 (Rev. A) 2018年 10月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMZM23600EVM — LMZM23600 4V ~ 36V 入力、0.5A 電源モジュールの評価ボード

The LMZM23600 device is a simple, and easy-to-use DC-DC converter module ideal for applications where board
space is limited and an efficient power conversion is needed. The LMZM23600 evaluation board is a fully assembled and tested platform to help evaluate the features and performance of the (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMZM23600V3EVM — 最大 36V 入力、3.3V 出力、0.5 A、DC/DC モジュールの評価ボード

The LMZM23600 device is a simple, and easy-to-use DC-DC converter module ideal for applications where board space is limited and an efficient power conversion is needed. The LMZM23600V3EVM evaluation board is a fully assembled and tested platform to help evaluate the features and performance of the (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMZM23600V5EVM — 最大 36V 入力、5V 出力、0.5A、DC/DC モジュールの評価ボード

The LMZM23600 device is a simple, and easy-to-use DC-DC converter module ideal for applications where board space is limited and an efficient power conversion is needed. The LMZM23600V5EVM evaluation board is a fully assembled and tested platform to help evaluate the features and performance of the (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMZM23600 PSpice Non-Inverting and Inverting Transient Model

SNVMBJ7.ZIP (200 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMZM23600 Unencrypted PSpice Non-Inverting and Inverting Transient Model

SNVMBJ8.ZIP (7 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMZM23600V3 PSpice Non-inverting and Inverting Transient Model

SNVMBJ5.ZIP (131 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMZM23600V3 Unencrypted PSpice Non-inverting and Inverting Transient Model

SNVMBJ6.ZIP (8 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMZM23600V5 PSpice Non-Inverting and Inverting Transient Model

SNVMBK0.ZIP (196 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMZM23600V5 Unencrypted PSpice Non-Inverting and Inverting Transient Model

SNVMBJ9.ZIP (8 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010055 — TIDA-010055

このリファレンス・デザインは、アナログ入出力に対応する保護リレーと各種通信モジュール向けに、5V、12V、24V いずれかの DC 入力を受け入れ、非絶縁型電力を供給する電源アーキテクチャを提示します。このデザインは複数の電力出力を生成するために 1 個の統合型 FET を組み合わせた複数の DC/DC コンバータを使用し、サイズと開発期間を重視するアプリケーション向けに 1 個の統合型インダクタを組み合わせた 1 個のパワー・モジュールを使用しています。また、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
USIP (SIL) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ