ホーム パワー・マネージメント USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ

TPS2540A

アクティブ

USB 充電ポート・コントローラと 2.5A パワー・スイッチ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS2546 アクティブ CDP/SDP オート スイッチ、2.5A パワー スイッチ、負荷検出機能搭載、USB 充電ポート コントローラ Supports additional BC1.2 charge modes and has improved power path performance.

製品詳細

Product type Charge port controller Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Continuous current (max) (A) 2.5 Current limit (A) 0.25 to 2.7 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Enable Active High Number of switches 1 Current limit accuracy at 1 A 0.1 Rating Catalog
Product type Charge port controller Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Continuous current (max) (A) 2.5 Current limit (A) 0.25 to 2.7 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Enable Active High Number of switches 1 Current limit accuracy at 1 A 0.1 Rating Catalog
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • DCPおよびCDPのバッテリ充電仕様BC1.2に準拠
  • 中国電気通信業界標準YD/T 1591-2009に準拠
  • ほとんどの市販Apple®デバイスおよびBC1.2準拠 デバイスに対してスリープ・モード充電をサポート
  • USB2.0および3.0パワー・スイッチ要件に対応
  • 帯域幅2.6GHzのUSB2.0データ・スイッチ
  • 73mΩ(typ)のハイサイドMOSFET
  • 最大2.8A(typ)の可変電流制限
  • CTLx = 000(TPS2540/40A)またはDSC(TPS2541 /41A)入力によるOUT放電
  • 長い取り外し検出時間(TPS2540A/41A)によりレ ガシー・デバイスもサポート
  • 16ピンQFNパッケージで供給
  • DCPおよびCDPのバッテリ充電仕様BC1.2に準拠
  • 中国電気通信業界標準YD/T 1591-2009に準拠
  • ほとんどの市販Apple®デバイスおよびBC1.2準拠 デバイスに対してスリープ・モード充電をサポート
  • USB2.0および3.0パワー・スイッチ要件に対応
  • 帯域幅2.6GHzのUSB2.0データ・スイッチ
  • 73mΩ(typ)のハイサイドMOSFET
  • 最大2.8A(typ)の可変電流制限
  • CTLx = 000(TPS2540/40A)またはDSC(TPS2541 /41A)入力によるOUT放電
  • 長い取り外し検出時間(TPS2540A/41A)によりレ ガシー・デバイスもサポート
  • 16ピンQFNパッケージで供給

TPS2540/40AおよびTPS2541/41Aは、電流制限USBポー ト・パワー・スイッチおよびUSB2.0高速データ・ライン(D+/D–) スッチに、USB充電ポート識別回路を組み合わせたデバイ スです。ノートパソコンや他のインテリジェントUSBホスト・ デバイスなどアプリケーションに使用できます。データ・ラ イン・スイッチは広い帯域幅(2.6GHz)を持ち、容量およびオン 抵抗も低いため、ジおよび位相の歪を最小限に抑えて信号 を通過させることができます。TPS2540/40A/41/41AはD+お よびD–を監視し、準拠するクライアント・デバイスとの間に正 しいハンドシェーク・プロトコルを提供します。

TPS2540/40A/41/41Aは、以下の充電ロジック方式をサ ポートします。

  • USB 2.0 BC1.2
  • 中国電気通信標準YD/T 1591-2009
  • iPod®やiPhone®などのAppleデバイスに準拠したデバイダ・ モード

CTL1~CTL3ロジック入力を使用して、TPS2540/40Aお よびTPS2541/41Aで提供される各種の充電モードのいずれか を選択します。これらの充電モードでは、ホスト・デバイスが、DCP(Dedicated Charging Port)(ACアダプタ・エミュレー ション)、CDP(Charging Downstream Port)(1.5Aをサポート するアクティブUSB 2.0データ通信)、またはSDP(Standard Downstream Port)のUSB2.0モード(500mAをサポートするアク ティブUSB 2.0データ通信)のいずれかをアクティブに選択できます。TPS2540/40A/41/41Aには、バッテリ充電仕様(BC1.2) のDCP方式とデバイダ・モードの両方をサポートする自動検出機 能も内蔵され、外部でのユーザによる操作は不要です。

TPS2540A/41Aの自動検出モードでは、取り外し検出時間 が長いため、特定の独自の非準拠デバイスをサポートできます。TPS2540/40A /41/41Aパワー・ディストリビューション・スイッ チは、大きな容量性負荷や短絡が発生する可能性のあるアプ リケーション向けに設計され、73mΩのNチャネルMOSFETを1 つのパッケージに内蔵しています。出力負荷が電流制限スレッ ショルドを超えると、定電流モードが使用されます。ILIM_SELTPS2540A/41Aの自動検出モードでは、取り外し検出時間 が長いため、特定の独自の非準拠デバイスをサポートできます。 TPS2540/40A /41/41Aパワー・ディストリビューション・スイッ チは、大きな容量性負荷や短絡が発生する可能性のあるアプ リケーション向けに設計され、73mΩのNチャネルMOSFETを1 つのパッケージに内蔵しています。出力負荷が電流制限スレッ ショルドを超えると、定電流モードが使用されます。ILIM_SEL論理入力は、2つの電流制限スレッショルドのいずれかを選択 します。各スレッショルドを外付け抵抗で個別に調整可能で す。他のUSBスイッチ機能として、デグリッチ付き出力障害通 知(FAULT)、論理レベル・イネーブルのEN(TPS2540/40A)、 OU T 放電制御D S C(T PS2 5 41 /41 A)などを備えています。 TPS2540/40Aでは、モード“000”を使用して強制的に出力放 電を行います。

TPS2540/40AおよびTPS2541/41Aは、電流制限USBポー ト・パワー・スイッチおよびUSB2.0高速データ・ライン(D+/D–) スッチに、USB充電ポート識別回路を組み合わせたデバイ スです。ノートパソコンや他のインテリジェントUSBホスト・ デバイスなどアプリケーションに使用できます。データ・ラ イン・スイッチは広い帯域幅(2.6GHz)を持ち、容量およびオン 抵抗も低いため、ジおよび位相の歪を最小限に抑えて信号 を通過させることができます。TPS2540/40A/41/41AはD+お よびD–を監視し、準拠するクライアント・デバイスとの間に正 しいハンドシェーク・プロトコルを提供します。

TPS2540/40A/41/41Aは、以下の充電ロジック方式をサ ポートします。

  • USB 2.0 BC1.2
  • 中国電気通信標準YD/T 1591-2009
  • iPod®やiPhone®などのAppleデバイスに準拠したデバイダ・ モード

CTL1~CTL3ロジック入力を使用して、TPS2540/40Aお よびTPS2541/41Aで提供される各種の充電モードのいずれか を選択します。これらの充電モードでは、ホスト・デバイスが、DCP(Dedicated Charging Port)(ACアダプタ・エミュレー ション)、CDP(Charging Downstream Port)(1.5Aをサポート するアクティブUSB 2.0データ通信)、またはSDP(Standard Downstream Port)のUSB2.0モード(500mAをサポートするアク ティブUSB 2.0データ通信)のいずれかをアクティブに選択できます。TPS2540/40A/41/41Aには、バッテリ充電仕様(BC1.2) のDCP方式とデバイダ・モードの両方をサポートする自動検出機 能も内蔵され、外部でのユーザによる操作は不要です。

TPS2540A/41Aの自動検出モードでは、取り外し検出時間 が長いため、特定の独自の非準拠デバイスをサポートできます。TPS2540/40A /41/41Aパワー・ディストリビューション・スイッ チは、大きな容量性負荷や短絡が発生する可能性のあるアプ リケーション向けに設計され、73mΩのNチャネルMOSFETを1 つのパッケージに内蔵しています。出力負荷が電流制限スレッ ショルドを超えると、定電流モードが使用されます。ILIM_SELTPS2540A/41Aの自動検出モードでは、取り外し検出時間 が長いため、特定の独自の非準拠デバイスをサポートできます。 TPS2540/40A /41/41Aパワー・ディストリビューション・スイッ チは、大きな容量性負荷や短絡が発生する可能性のあるアプ リケーション向けに設計され、73mΩのNチャネルMOSFETを1 つのパッケージに内蔵しています。出力負荷が電流制限スレッ ショルドを超えると、定電流モードが使用されます。ILIM_SEL論理入力は、2つの電流制限スレッショルドのいずれかを選択 します。各スレッショルドを外付け抵抗で個別に調整可能で す。他のUSBスイッチ機能として、デグリッチ付き出力障害通 知(FAULT)、論理レベル・イネーブルのEN(TPS2540/40A)、 OU T 放電制御D S C(T PS2 5 41 /41 A)などを備えています。 TPS2540/40Aでは、モード“000”を使用して強制的に出力放 電を行います。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート USB充電ポート・パワー・スイッチおよびコントローラ データシート (Rev. C 翻訳版) 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2011年 10月 5日
証明書 US-39957-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2022年 6月 27日
セレクション・ガイド USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F) 2018年 5月 24日
アプリケーション・ノート Effective System ESD Protection for TPS254x USB Charging Port Controllers 2016年 6月 3日
アプリケーション・ノート Creating a Universal Car Charger for USB Devices From the TPS54240 and TPS2511 (Rev. E) 2013年 9月 16日
ユーザー・ガイド TPS2540EVM-623: Evaluation Module for TPS2540/40A and TPS2541/41A (Rev. B) 2011年 8月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS2540EVM-623 — 評価基板、TPS2540 および TPS2540A 用、USB 充電ポート・パワー・スイッチ/コントローラ

The TPS2540EVM-623 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS254x USB Charging Port Power Switch and Controller.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS2540A Unencrypted PSPICE Transient Model Package (Rev. A)

SLVM333A.ZIP (34 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ