ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS543C20

アクティブ

適応型内部補償機能搭載、4V ~ 14V、40A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 40 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 14 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode ACM/AECM Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 4300 Duty cycle (max) (%) 70
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 40 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 14 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode ACM/AECM Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 4300 Duty cycle (max) (%) 70
LQFN-CLIP (RVF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 内部で補償される高度な電流モード制御: 40A POL
  • 入力電圧範囲:4V~14V
  • 出力電圧範囲: 0.6V~5.5V
  • 内蔵の3/0.9mΩスタック式 NexFET™電源段と、無損失のローサイド電流センシング
  • 固定周波数 - 外部クロックまたはSYNC出力に同期
  • ピン・ストラッピングによりスイッチング周波数をプログラム可能
    • スタンドアロンで300kHz~2MHz
    • スタック可能で300kHz~1MHz
  • 2xのスタックにより、電流共有、電圧共有、CLK同期で最大80Aが可能
  • ピン・ストラッピングにより基準電圧を0.6V~1.1Vにプログラム可能、精度0.5%
  • 差動リモート・センシング
  • プリバイアス出力への安全なスタートアップ
  • 高精度のヒカップ電流制限
  • 非同期パルス注入(API)およびボディ・ブレーキング
  • 40ピン、5mm×7mm、0.5mmピッチ、単一サーマル・パッドのLQFNパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS543C20を使用するカスタム設計を作成
  • 内部で補償される高度な電流モード制御: 40A POL
  • 入力電圧範囲:4V~14V
  • 出力電圧範囲: 0.6V~5.5V
  • 内蔵の3/0.9mΩスタック式 NexFET™電源段と、無損失のローサイド電流センシング
  • 固定周波数 - 外部クロックまたはSYNC出力に同期
  • ピン・ストラッピングによりスイッチング周波数をプログラム可能
    • スタンドアロンで300kHz~2MHz
    • スタック可能で300kHz~1MHz
  • 2xのスタックにより、電流共有、電圧共有、CLK同期で最大80Aが可能
  • ピン・ストラッピングにより基準電圧を0.6V~1.1Vにプログラム可能、精度0.5%
  • 差動リモート・センシング
  • プリバイアス出力への安全なスタートアップ
  • 高精度のヒカップ電流制限
  • 非同期パルス注入(API)およびボディ・ブレーキング
  • 40ピン、5mm×7mm、0.5mmピッチ、単一サーマル・パッドのLQFNパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS543C20を使用するカスタム設計を作成

TPS543C20は、EMIに敏感なPOL用に、内部で補償され、エミュレートされるピーク電流モード制御と、クロック同期可能な固定周波数変調器を採用しています。内部積分器と、直接増幅を行うランプ・トラッキング・ループにより、広い範囲の周波数について外部的な補償が必要なくなり、システムの設計が柔軟、高密度、単純になります。オプションのAPIおよびボディ・ブレーキングは、それぞれアンダーシュートとオーバーシュートを大きく低減し、過渡特性の改善に役立ちます。内蔵の NexFET™MOSFETと低損失のスイッチングにより、高い効率が得られ、最高40Aを供給できます。レイアウトしやすいサーマル・パッドを備えた5mm×7mmの PowerStack™パッケージで供給されます。2つのTPS543C20デバイスをスタックすると、最高80Aのポイント・オブ・ロード(POL)電流を供給できます。

TPS543C20は、EMIに敏感なPOL用に、内部で補償され、エミュレートされるピーク電流モード制御と、クロック同期可能な固定周波数変調器を採用しています。内部積分器と、直接増幅を行うランプ・トラッキング・ループにより、広い範囲の周波数について外部的な補償が必要なくなり、システムの設計が柔軟、高密度、単純になります。オプションのAPIおよびボディ・ブレーキングは、それぞれアンダーシュートとオーバーシュートを大きく低減し、過渡特性の改善に役立ちます。内蔵の NexFET™MOSFETと低損失のスイッチングにより、高い効率が得られ、最高40Aを供給できます。レイアウトしやすいサーマル・パッドを備えた5mm×7mmの PowerStack™パッケージで供給されます。2つのTPS543C20デバイスをスタックすると、最高80Aのポイント・オブ・ロード(POL)電流を供給できます。

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS543B20 アクティブ 適応型内部補償機能搭載、4V ~ 19V、25A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Lower current equivalent part.
TPS543C20A アクティブ 適応型内部補償機能搭載、4V ~ 16V、40A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Offers wider VIN.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS543C20 4VIN~14VIN、40A、スタック可能、適合型内部補償搭載の同期整流降圧型SWIFT™コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 10月 12日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ