CD74ACT153
- Inputs Are TTL-Voltage Compatible
- Speed of Bipolar F, AS, and S, With Significantly Reduced Power Consumption
- Balanced Propagation Delays
- ±24-mA Output Drive Current
- Fanout to 15 F Devices
- SCR-Latchup-Resistant CMOS Process and Circuit Design
- Exceeds 2-kV ESD Protection Per MIL-STD-883, Method 3015
Each of these data selectors/multiplexers contains inverters and drivers to supply full binary decoding data selection to the AND-OR gates. Separate strobe (G)\ inputs are provided for each of the two 4-line sections.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
모두 보기11 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | CD54ACT153, CD74ACT153 datasheet | 2003/03/07 | |
Application note | Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E) | 2021/07/26 | ||
Selection guide | Logic Guide (Rev. AB) | 2017/06/12 | ||
Application note | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015/12/02 | ||
User guide | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007/01/16 | ||
Application note | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004/07/08 | ||
Application note | Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) | 2004/06/22 | ||
Application note | TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes | 2002/08/29 | ||
Application note | CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) | 1997/06/01 | ||
Application note | Designing With Logic (Rev. C) | 1997/06/01 | ||
Application note | Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple Vcc | 1996/04/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치