CD74ACT253
- Buffered Inputs
- Typical Propagation Delay
- 6.3ns at VCC = 5V, TA = 25°C, CL = 50pF - Exceeds 2kV ESD Protection MIL-STD-883, Method 3015
- SCR-Latchup-Resistant CMOS Process and Circuit Design
- Speed of Bipolar FAST™/AS/S with Significantly Reduced Power Consumption
- Balanced Propagation Delays
- AC Types Feature 1.5V to 5.5V Operation and Balanced Noise Immunity at 30% of the Supply
- ±24mA Output Drive Current
- Fanout to 15 FAST™ ICs
- Drives 50 Transmission Lines - Characterized for operation from –40° to 85°C
FAST™ is a Trademark of Fairchild Semiconductor.
The CD74AC253 and ACT253 dual 4-input multiplexers that utilize Advanced CMOS Logic technology. One of the four sources for each section is selected by the common Select inputs, S0 and S1. When the Output Enable (1OE\ or 2OE\) is HIGH, the output is in the high-impedance state.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
모두 보기11 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Dual 4-Input Multiplexer, Three-State datasheet (Rev. A) | 2000/05/17 | |
Application note | Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E) | 2021/07/26 | ||
Selection guide | Logic Guide (Rev. AB) | 2017/06/12 | ||
Application note | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015/12/02 | ||
User guide | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007/01/16 | ||
Application note | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004/07/08 | ||
Application note | Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) | 2004/06/22 | ||
Application note | TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes | 2002/08/29 | ||
Application note | CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) | 1997/06/01 | ||
Application note | Designing With Logic (Rev. C) | 1997/06/01 | ||
Application note | Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple Vcc | 1996/04/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | 옵션 보기 |
SOIC (D) | 16 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치